Télécharger le document () de 20
Disjoncteurs électroniques

Eaton Moeller series xPole - Dispositif de détection de défaut d’arc AFDD+

Le disjoncteur combiné AFDD+ d’Eaton est une solution de protection complète contre les incendies dus aux arcs internes. Il améliore considérablement la sécurité en cas d’incendie électrique. Avec une surveillance électronique continue des câbles, le dispositif détecte les défauts d’arc et se déclenche automatiquement pour contribuer à empêcher les incendies électriques résidentiels. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’avoir trois dispositifs de protection séparés. Cet appareil tout-en-un combine les fonctions de protection d’un interrupteur différentiel, d’un disjoncteur modulaire et d’un appareil de détection des arcs internes pour protéger contre les chocs électriques, les surintensités et les courts-circuits ou les arcs internes dans les câbles électriques. Les électriciens disposent ainsi d’un outil efficace pour assurer la sécurité de leurs clients grâce à un appareil de détection des arcs internes à la pointe de la technologie, en conformité avec toutes les normes applicables. 
Protection contre les incendies
Appareil
Trois en un
Pour une utilisation conforme aux normes
DIN VDE 0100-420:2016-02

Une sécurité accrue grâce à une protection préventive contre les incendies causés par les arcs internes

Découvrez les causes des incendies d'origine électrique et les solutions préventives applicables. Eaton a pour mission de sensibiliser le public aux dangers de l'énergie électrique. En savoir plus

Caractéristiques principales

  • Protection renforcée contre les incendies, réduit le risque d’incendies d’origine électrique et protège les personnes, les biens et les équipements
  • L’AFDD+ combine trois fonctions protectrices en un même dispositif : défauts d’arc en série et parallèle, courts-circuits et surintensités (protection des câbles), courants de défaut à la terre (fonctionnalité « RCCB » d’interrupteur différentiel).
  • Les indicateurs de déclenchement indiquent l’état du dispositif et le motif de déclenchement : cela permet de gagner du temps lors de l’analyse des défauts
  • Facile à assembler à la fois dans les installations nouvelles et existantes
  • La détection numérique hautement sensible des défauts d’arc dépasse les directives produit concernées et évite un déclenchement intempestif
  • En cas de défaut, seul le circuit final concerné est coupé
  • Les affichages intégrés indiquent l’état du dispositif et le motif du déclenchement : affichage convivial du code d’erreur via LED, accélère le dépannage avec répétition du code d’erreur
  • Le jeu de barres de l’AFDD+ comme accessoire permet une installation facile et flexible
  • Conformité aux directives de la norme CEI 60364-4-42

Une protection accrue contre les incendies causés par les arcs électriques

Le disjoncteur avec fonction de détection des arcs internes a été conçu avant tout pour les applications résidentielles, mais il convient également aux hôpitaux, aux crèches, aux maisons de retraite, aux maisons de repos... En fait, il convient à tous les établissements à occupants multiples, qui peuvent par exemple être endormis ou tout simplement inconscients du danger. Il peut également être d'une utilité particulière pour les centres commerciaux, les gares et les aéroports, des établissements qui de part leur nature compliquent le procédé d'évacuation des personnes. En outre, la détection des arcs internes représente une solution idéale pour les bâtiments abritant des objets de valeur ou inflammables, comme les musées ou les bibliothèques. L’installation du AFDD+ est facile et peut s’effectuer à tout moment.

Protection préventive contre les arcs électriques avec l'AFDD+

L'AFDD+ d'Eaton détecte les arcs internes à l'aide d'une technologie de pointe en vue de protéger votre maison des incendies d'origine électrique. L'appareil offre une protection maximale contre les incendies électriques et est conforme à la norme DIN VDE 0100-420 en vigueur. Contrairement à d'autres dispositifs de protection sans fonctionnalité de détection des arcs internes, l'AFDD+ permet de réduire les risques d'incendie électrique causés par les arcs internes. Le risque d'arc électrique est réel : il peut se produire dans une habitation quelconque. L'AFDD+ offre une protection préventive contre les incendies déclenchés par les arcs internes pour les habitats collectifs, les bâtiments fonctionnels et les constructions résidentielles en général.

Protection trois en un dans les circuits terminaux :
  • Protection contre les arcs internes en série et en parallèle
  • Protection contre les courts-circuits et les surintensités
  • Protection différentielle

Dangers posés par les arcs internes

En Europe, plus de 25 % des incendies sont dus à des défauts électriques. Les appareillages traditionnels protègent les habitations contre les incendies en général, mais pas contre les incendies causés par un arc électrique, qui peuvent survenir dans un foyer quelconque. Les causes des arcs internes et des incendies qu'ils peuvent déclencher sont multiples : câbles coincés ou endommagés, isolation rongée par des animaux domestiques ou des rongeurs, bornes desserrées, isolation endommagée par des clous ou des vis, câblage désuet, câbles abîmés ou rompus, rayonnement UV, prises et câbles tordus ou encore câblage trop chargé ou bien mal posé. L'AFDD+ d'Eaton offre une protection contre les incendies électriques grâce à la détection rapide des arcs électriques dans le câblage de votre maison.

Types et mémoire d’erreur

  • Type -A : Protection contre les formes spéciales de courant pulsatoire résiduel non lissé.
  • Type -Li/A : Identique au type -A, avec un retard de courte durée. D'une fiabilité maximale contre les déclenchements intempestifs.

Mémoire d’erreur : L'AFDD+ enregistre le dernier motif de déclenchement en cas d'arc interne. En mettant l'appareil sous tension, appuyez sur la touche de test « T » et maintenez-la enfoncée pour visualiser la dernière erreur en date.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close