Télécharger le document () de 20
Fusibles et porte-fusibles

Porte-fusibles pour fusibles cylindriques basse tension de la gamme Bussmann Eaton

Les porte-fusibles modulaires de la gamme Bussmann d'Eaton ont été conçus spécialement pour les fusibles cylindriques 10 x 38 mm, 14 x 51 mm et 22 x 58 mm  et les fusibles cylindriques type FW.

Homologations pour les principaux standards mondiaux
IEC, cULus, CSA, CCC et UL
Options de montage
Montage sur Rail DIN et/ou à visser

Fusibles cylindriques compatibles

Les porte-fusibles modulaires de la gamme Bussmann d'Eaton sont compatibles avec les fusibles cylindriques basse tension de la gamme Bussmann 10 x 38 mm, 14 x 51 mm et 22 x 58 mm.

Fonction de cadenassage intégrée

Les porte-fusibles modulaires de la gamme Bussmann d'Eaton sont équipés d'un dispositif de cadenassage intégré, assurant une isolation sûre et fiable pour répondre aux exigences de sécurité des installateurs.

Porte-fusibles basse tension IEC de la gamme Bussmann Eaton

Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close