Télécharger le document () de 20
Fusibles et porte-fusibles

Fusibles pour transformateurs auxiliaires de tension, moyenne tension, de la gamme Bussmann

Les fusibles pour transformateurs auxilaires de tension, moyenne tension, de la gamme Bussmann d'Eaton sont spécialement conçus pour être utilisés au primaire des transformateurs de mesure. Ils sont conformes aux normes BS 2692-1 et IEC 60282-1.

Courant assigné
Jusqu'à 15 A
Tension assignée
Jusqu’à 38 kV

Une conception fiable

Les fusibles pour transformateurs moyenne tension de la gamme Bussmann d'Eaton sont spécialement conçus pour la protection des équipements des circuits auxiliaires, ce qui leur confère une longévité et une protection idéales.

Équipe d'ingénieurs spécialisée dans les applications de fusibles

Notre équipe d'ingénieurs d’application spécialisée dans les fusibles moyenne tension est à votre disposition pour vous aider à choisir le fusible le mieux adapté et le plus efficace pour votre application.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close