Télécharger le document () de 20
Disjoncteurs électroniques

Interrupteurs différentiels xEffect FRCmM-NA

Faisant partie de la gamme industrielle xEffect d'Eaton, les interrupteurs différentiels xEffect FRCmM-NA répondent aux exigences les plus élevées en termes de distance d'isolement et de ligne de fuite, conformément à la norme UL 1053. Particulièrement adaptés à la protection des personnes et des équipements dans les applications industrielles, ces dispositifs de protection viennent compléter la gamme d'interrupteurs différentiels d’Eaton.

Homologué
IEC/EN 61008
Pour une utilisation à l’export
UL 1053
Courant assigné de déclenchement
30, 300 mA

Caractéristiques principales

  • Voyant de position de contact rouge/vert
  • Signalisation de déclenchement (blanc - bleu)
  • Indicateur de position des contacts
  • Signalisation de déclenchement sur courant de défaut
  • Réenclenchement automatique possible
  • Plaque de désignation transparente
  • Borne de raccordement amont et aval
  • Gamme complète d'équipements complémentaires
  • Interrupteur de déclenchement universel, adapté au disjoncteur FAZ, le FRBmM-1N peut être monté ultérieurement
  • L'interrupteur auxiliaire Z-HK peut être monté ultérieurement

Protection fiable des machines

Ces produits fournissent un système optimal et une protection supplémentaire contre les courants de fuite à la terre résiduels pour une large gamme d'applications en offrant différentes caractéristiques de déclenchement pour répondre aux divers systèmes électriques et composantes pouvant être générés. Ils sont disponibles dans une gamme complète de courants nominaux et avec des équipements complémentaires en option.

Pour une utilisation à l’export

La vaste gamme d'interrupteurs différentiels compacts d'Eaton, conçus pour assurer une protection contre les courants de défaut et une protection supplémentaire conformément aux normes UL 1053 et IEC/EN 61008, peut être utilisée dans le monde entier.

Types

Type A : Protection contre les formes spéciales de courant continu résiduel non lissé.

Type G/A : Protection supplémentaire contre les formes spéciales de courant continu résiduel non lissé. Fiabilité élevée contre les déclenchements intempestifs.
Spécifications
Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close