Télécharger le document () de 20
Protection contre les surtensions

Protection contre les surtensions SPHT12 xPole

Les produits SPHT12 sont des produits montés sur rail DIN conçus dans un boîtier enfichable compact pour une utilisation comme dispositif de protection contre les surtensions (SPD) de Classe I+II et Type 1+2. Le SPHT12 utilise une technologie GDT intégrée à cellules multiples, pour obtenir une tension résiduelle similaire à celle d'un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) basé sur MOV, et ce dans des dimensions compactes, réduites de moitié par rapport aux SPD concurrents, et sans restrictions régissant son lieu d’installation au sein d’un réseau.

Caractéristiques principales

Versions SPHT12 disponibles

                                    SPH « AX » 

  • Base, module insérable et contact auxiliaire dans un seul appareil
  • Courant de décharge impulsionnel de 25 kA par phase
  • Convient aux applications avec système externe de protection contre la foudre (LPS I/II/III/IV)
eaton-spht12-surge-protection-ax-type.jpg

                                    SPH « NPE »

  • Convient aux systèmes TT et TN-S grâce à la connexion 3+1
  • Circuit SPD à séparation galvanique entre neutre et terre de protection

 

eaton-spht12-surge-protection-npe-type.jpg

SPHT12 avec nouvelle technologie Phase-GDT (PGDT)

La nouvelle technologie Phase-GDT (PGDT) optimise à la fois les technologies de commutation de tension et de limite de tension afin de créer un dispositif de protection contre les surtensions de Classe I idéal dans des configurations à rail DIN - où une conception compacte est possible en utilisant la technologie de commutation de tension, tout en évitant les inconvénients d'une tension résiduelle élevée ou d'un faible courant de suivi nominal.

Conçu pour des exigences élevées

La gamme complète de dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) d'Eaton offre une protection économique des équipements de votre foyer pour une tranquillité d'esprit inégalée.

Cette protection contre les surtensions a été conçue pour les bâtiments qui doivent répondre à des exigences plus élevées en matière d'évaluation des risques.

Réduire l'effet des surtensions

L'installation de dispositifs de protection contre les surtensions est conçue pour garantir la limitation de la tension selon la coordination de l'isolation. Cela évite les étincelles dangereuses et les incendies qui en résultent.

Les dispositifs de protection contre les surtensions doivent être installés pour réduire les effets des surtensions. Cela s'applique aux systèmes électriques de tous les bâtiments : des habitations résidentielles aux bâtiments publics en passant par les installations de télécommunications.

Un moyen révolutionnaire de sécuriser vos installations photovoltaïques

La gamme de dispositifs de protection contre les surintensités SPPVR garantit la sécurité et la durabilité des installations photovoltaïques en fournissant une défense fiable contre les surtensions du côté DC, préservant ainsi la longévité de vos équipements et assurant la durabilité des systèmes photovoltaïques dans les structures résidentielles et tertiaires.

Nouveau jeu de barres SP60 de protection contre les surtensions

Nos dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) combinent des technologies de type 1 et de type 2, notamment avec des fusibles intégrés, pour offrir une protection de qualité supérieure dans un design compact. Leur installation simplifiée, leur câblage réduit et leur compatibilité avec différentes tailles de jeux de barres en font des solutions économiques et peu encombrantes pour les systèmes TN-C, TT et TN-S.

Outil de configuration en ligne : pour une configuration personnalisée

De conception modulaire, la gamme xComfort KLV et nos dispositifs de commutation et de protection vous permettent de créer toutes les combinaisons dont vous pouvez avoir besoin. En plus d'un large éventail de coffrets standard précâblés, Eaton propose également des configurations personnalisées sur demande. Si vous ne savez pas encore quel type de coffret est le plus adapté à vos besoins, veuillez tout simplement remplir notre outil de configuration à fonction de commande.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close