Télécharger le document () de 20
Luminaires

Driver LED avec supervision CG-S

Les modules de supervision Eaton permettent de connecter les systèmes d'éclairage général de n'importe quel fabricant à des systèmes sur source centrale et de les intégrer ainsi au système d'éclairage de sécurité du bâtiment. Les modules adaptés aux exigences des installations de systèmes de batteries sur source centrale permettent de superviser et de contrôler jusqu'à 20 luminaires sur un seul circuit.

Grâce aux ballasts, les luminaires d'un même circuit peuvent être exploités dans différents modes de commutation tels que la lumière permanente, la lumière non-permanente ou la lumière permanente commutée.

Dans le cas des N-EVG (ballasts électroniques), le niveau d'éclairage de sécurité de chaque lampe peut être réglé individuellement pour le fonctionnement sur batterie de 30 à 100 % du flux lumineux nominal. L'adressage et le réglage du flux lumineux s'effectuent, comme habituellement, par des commutateurs de codage faciles d'accès. Veuillez respecter nos exigences en matière d'appareillage électronique pour la supervision des luminaires tiers.

Charge de 1,5 à 400 W
Modules de surveillance universels
Température ambiante
Plage élargie
Technologie STAR
Coûts d'installation réduits

Caractéristiques

  • Réduction de la capacité et du coût des batteries grâce à un rapport de flux lumineux réglable
  • Faibles coûts d'exploitation grâce à la diminution des pertes en mode veille
  • Effort d'inspection réduit grâce à la technologie CEWA GUARD : Supervision automatique du fonctionnement d'un maximum de 20 luminaires par circuit
  • Réduction des dépenses d'installation grâce à la technologie STAR : Fonctionnement mixte librement programmable des modes de commutation par luminaire individuel dans un circuit
  • Réduction des dépenses d'installation car aucune ligne bus supplémentaire n'est nécessaire pour les luminaires
  • Sécurité accrue grâce à la technologie SLI : Supervision d'un maximum de 8 LED individuelles connectées en série
  • Prévention des pannes d'installation dues au fait que le raccordement au secteur est protégé contre l'inversion de polarité
  • Encombrement minimisé
  • Plages de températures ambiantes élargies
  • Avec marquage ENEC, certifié par un centre de test indépendant

Sécurité accrue grâce à la supervision intelligente et individuelle des LED


La nouvelle technologie SLI (Single LED monitoring Intelligence) permet d'afficher un message d'erreur sûr même en cas de défaillance d'une seule LED. Il est ainsi possible de surveiller individuellement jusqu'à 8 LED connectées en série.

Combiné à un test de fonction automatique, cela signale une émission réduite du flux lumineux du luminaire due à une LED défectueuse et les travaux de réparation nécessaires peuvent être immédiatement lancés par le personnel d'exploitation.

Le maintien de la sécurité des bâtiments en respectant les paramètres d'éclairage requis pour l'éclairage de sécurité est considérablement amélioré par cette procédure.

Das neue Gymnasium Bochum 06.12.2012©
enec-logo-black.jpg

ENEC - certifié par un centre de test indépendant

Le marquage ENEC (European Norms Electrical Certification) est un marquage d'examen européen créé par le CENELEC (Comité européen de normalisation électrique) qui confirme que le dispositif sur lequel ce symbole est apposé est automatiquement conforme à toutes les exigences du laboratoire d'essai européen.

Tous les modules Eaton doivent être soumis à ces tests rigoureux et sont ensuite autorisés à afficher ce marquage.

eaton-ceag-el-cps-v-cg-s-frontal-40071352409.jpg
V-CG-S 4-400W
eaton-ceag-el-cps-v-cg-sb_1-seitlich-40071352008.jpg
V-CG-SB.1
eaton-ceag-el-cps-v-cg-s2-seitlich-40071352410.jpg
V-CG-S2 1,5-30 W
eaton-ceag-el-cps-v-cg-suw-seitlich-40071352443.jpg
V-CG-SUW
eaton-ceag-el-cps-v-cg-se-seitlich-40071352528.jpg
V-CG-SE 4-400W
eaton-ceag-el-cps-cg-k-seitlich-40071352529.jpg
CG-K 4-400W

Des modules intelligents pour plus de sécurité

Grâce aux modules de supervision, aux ballasts électroniques ou aux modules d'alimentation LED d'Eaton, les luminaires des systèmes d'éclairage général de n'importe quel fabricant peuvent être raccordés à des systèmes de batterie sur source centrale et ainsi être intégrés au système d'éclairage de sécurité du bâtiment.

Les modules adaptés aux exigences des installations de systèmes de batteries sur source centrale permettent de surveiller et de contrôler jusqu'à 20 luminaires sur un seul circuit.

Grâce aux ballasts, les luminaires d'un même circuit peuvent être exploités dans différents modes de commutation tels que la lumière permanente, la lumière non-permanente ou la lumière permanente commutée.

50 ans d'expertise en matière d'évacuation sécurisée

Eaton propose une large gamme de luminaires d’éclairage de sécurité et de signalisation de sécurité. Se distinguant par la technologie CG-S disponible en standard, elle permet de minimiser les coûts d'inspection et de maintenance. Grâce à sa technologie d'éclairage innovante et à ses LED très efficaces, il est possible de réduire la consommation jusqu'à 70 % et de limiter considérablement les coûts de maintenance, considérablement les coûts de maintenance.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

CODES PRODUIT

Modules

Codes d’articles Description
40071352409 V-CG-S 4-400W
40071352410 V-CG-S2 1,5-30 W
40071352528 V-CG-SE 4-400W
40071352008 V-CG-SB.1
40071352529 CG-K 4-400W
40071352765 Boîtier de module à kit de reprise arrière
40071352413 V-CG-SUW
40071349514 Boîtier de module à kit de reprise arrière, tôle d’acier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques V-CG-S 4-400 W V-CG-S2 1,5-30 W V-CG-SE 4-400 W CG-K 4-400 W V-CG-SUW V-CG-SB.1
Plages de tension assignée 230 V, 50 Hz / 176 - 275 V DC
Perte de puissance en mode veille  < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,8 W (230 V / 50 Hz) < 1 W (230 V / 50 Hz)
Puissance d'entrée  4 W - 400 W 1,5 W - 30 W 4 W - 400 W 4 W - 400 W 13 W - 400 W Raccordement : ballasts électroniques DALI pour un seule luminaire au maximum
Courant de démarrage maximal autorisé  30 A 80 A/ms -
Longueur de ligne maximale  50 m (module - luminaire) 1 m (module - DALI-ECG / driver LED)
Type de montage  A monter dans des luminaires de degré de protection I ou II       A monter dans des luminaires de degré de protection I  A monter dans des luminaires de degré de protection I ou II
Degré de protection  IP20
Plage de température admissible  ta = de -20 °C à +60 °C
Température maximale de point de test admissible  tc = +75 °C tc = +65 °C
Borniers de raccordement  Borniers débrochables 1,5 mm² / protégés contre l'inversion de polarité Borniers débrochables secteur 2,5 mm² / Borniers débrochables DALI-BUS 1,5 mm2 / protection de la polarité de réserve
Dimensions (L x H x l) en mm  21 x 85 x 30  21 x 110 x 30  28 x 242 x 40 21 x 145 x 30
Matériau / Couleur du boîtier  Polycarbonate ignifugé / gris Tôle d’acier / blanc Polycarbonate ignifugé / gris
Poids  0,035 kg 0,040 kg 0,14 kg 0,047 kg
Entrées de commande - 230 V, 50 Hz (seuil de commutation selon EN 60598-2-22)   0 - 240 V, 50 Hz -
Flux lumineux réglable en mode DC - - - - - 10 % - 100 % (par étapes de 10 %)
Liens de téléchargement
X
Download Close