Télécharger le document () de 20
Bloc autonome

Micropoint 2 à haut rendement - Bloc autonome d’éclairage de sécurité

Le Micropoint 2 à haut rendement est un luminaire de sécurité à LED à spécification élevée, conçu pour être utilisé à la fois comme éclairage de sécurité des chemins d’évacuation et comme éclairage de sécurité anti-panique dans les applications grande hauteur sous plafond. Il répond aux exigences des emplacements spécifiques à haut risque tels que les zones de refuge pour handicapés, les hydrants, extincteurs, les emplacements de premiers secours et répond aux exigences pour atteindre un rendement lumineux moyen de 10,8 lux dans une application de chemin d’évacuation. 

Comme pour le reste de la gamme Micropoint 2, la facilité d’installation, la consommation d’énergie réduite et la maintenance minimale permettent de réduire le coût total de possession sans compromettre les performances ou l’esthétique.

Grâce aux LED, aux tests automatiques, à la gestion centralisée (CGLine+), les coûts d’exploitation et de maintenance sont considérablement réduits.

Grande hauteur
10,8 lux dans une application de chemin d’évacuation
Conception discrète
Encastré et rond pour répondre aux besoins des architectes
Maintenance aisée
Test automatique, gestion centralisée avec CGLine+ et DALI

Caractéristiques

  • Rendement lumineux de 298 lm
  • Inter-distance maximale jusqu’à 22,7 m à une hauteur de 14 m
  • LED haut rendement
  • Autonomie de 3 h
  • Degré de protection IP44
  • Montage encastré en plafonnier
  • Conçu pour toutes les applications intérieures encastrées à haut risque
  • Technologie CGLine+ et DALI

Assurer la sécurité des espaces en grande hauteur

Extension de la gamme Micropoint 2, la famille High Bay (haut rendement) atteint de nouveaux sommets. Conçue pour les applications grande hauteur sous plafond et les zones à haut risque, elle répond aux exigences de la norme EN1838.

Installation aisée

Équipé de clips de retenue à ressort, le Micropoint 2 à haut rendement s’installe facilement pour une finition transparente et discrète.

Une gestion centralisée et sûre pour une plus grande tranquillité d’esprit

Grâce à la technologie CGLine+, la gestion des luminaires Micropoint 2 à haut rendement est fiable et efficace.
Spécifications

RÉFÉRENCES

Luminaires

Codes d’articles Description
MP2HI3HIS MicroPoint 2 R-AT HB, éclairage de sécurité, encastré, autonome, 3h, AT, éclairage voie d'évacuation, grande hauteur
MP2HI3HCGL MicroPoint 2 R-CGLine+ HB, éclairage de sécurité, encastré, autonome, 3h, AT/CGLine+, éclairage voie d'évacuation, grande hauteur
MP2HI3HDT MicroPoint 2 R-DALI HB, éclairage de sécurité, encastré, autonome, 3h, DALI, éclairage voie d'évacuation, grande hauteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Méthode de montage : Montage encastré en plafonnier
Source lumineuse : LED non interchangeable
Matériau du boîtier : Aluminium
Couleur du boîtier : Blanc
Tension d’alimentation nominale, fréquence : 230 Vca, 50 Hz
Classe d’isolation : II
Degré de protection (IP) : IP44
Autonomie : 3 h
Flux lumineux nominal en mode secours : 298 lm
Distance de visibilité : N/A
Degré de résistance aux chocs (IK) : IK03
Fonctionnement : Non permanent (NM)
Système de test : Auto-test | CGLine+ |DALI 
Type de luminaire : Luminaire d’éclairage de sécurité pour le chemin d’évacuation et éclairage anti-panique
Liens de téléchargement
X
Download Close