Le système de filtration en profondeur d’Eaton pour les tâches de filtration critiques dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique, chimique, cosmétique et alimentaire.
BECO INTEGRA PLATE A200 EP/OEP est une plaque multiple filtrante fermée avec chambre externe. Les plaques filtrantes en profondeur jointent les canaux de produit.
La version BECO INTEGRA PLATE A200 EP est dotée de joints au niveau de la chambre externe qui jointent l’intégralité du pack filtrant. La version BECO INTEGRA PLATE A200 OEP est doté d’un pack filtrant sans joint.
Les secteurs incluent :
Le BECO INTEGRA PLATE A200 EP/OEP d’Eaton est conçu et fabriqué selon les directives cGMP et les réglementations de la FDA.
| Pression/température de service : | max. 72,5 psi (500 kPa/5 bar) à 104 °F (40 °C) max. 29 psi (200 kPa/2 bar) à 140 °F (60 °C) |
| CIP | Max. 14,5 psi (100 kPa/1 bar) à 185 °F (85 °C) |
| Pression/température différentielle : | max. 43,5 psi (300 kPa/3 bar) à 104 °F (40 °C) |
| Zone filtrante par plaque : | 0,3 ft² (0,028 m²) |
| Pièces au contact du produit : | Polypropylène/acier inoxydable AISI 316L |
| Autres pièces : | Acier inoxydable AISI 304 |
| Joints/Joints toriques : | Silicone, EPDM (homologué FDA), Viton |
| Entrée de filtre : | TC 3/4" ISO2852/ASME BPE |
| Sortie de filtre : | TC 3/4" ISO2852/ASME BPE |
| Chambre extérieure : | TC 1/2" ISO2852/ASME BPE |
| Largeur po (mm) | Volume de cake* gal (l) | Poids en lb (kg) |
| Plaque de début/fin | 0,91 (23) | 2,65 (1,2) |
| Plaque filtrante | 0,91 (23) | 2,43 (1,1) |
| Châssis de cake | 0,79 (20) | 1,32 (0,6) |
| Châssis de cake | 1,18 (30) | 1,76 (0,8) |
| Châssis de cake | 1,57 (40) | 2,43 (1,1) |
| Châssis de cake | 2,36 (60) | 3,75 (1,7) |
| Type | Zone de filtrage | Volume de cake* | Châssis | Plaques filtrantes/châssis cake | Plaques filtrantes en profondeur 6,14 x 9,04 po (156 x 229,5 mm) | environ |
| ft² (m²) | gal (l) | qté. | qté. | ≈ lb (kg) | ||
| 200 SF avec éléments d’alimentation de 0,91" (23 mm) | 7,84 (0,728) | - | 1 | 12/13 | 26 | 330 (150) |
| 200 ASF avec châssis de cake de 0,79" (20 mm) | 9,04 (0,840) | 1,66 (6,3) | 1 | 14/15 | 30 | 322 (146) |
| 200 ASF avec châssis de cake de 1,18" (30 mm) | 7,23 (0,672) | 2,22 (8,4) | 1 | 11/12 | 24 | 318 (144) |
| 200 ASF avec châssis de cake de 1,57" (40 mm) | 6,03 (0,560) | 2,59 (9,8) | 1 | 9/10 | 20 | 313 (142) |
| 200 ASF avec châssis de cake de 2,36" (60 mm) | 4,82 (0,448) | 3,25 (12,3) | 1 | 7/8 | 16 | 313 (142) |