Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Manual pipeline strainers

Crépine duplex modèle 53X

Conçu spécialement pour être conforme sur le marché européen, le modèle 53X de crépine manuelle moulée duplex complète la gamme de crépines de pipeline manuelles d'Eaton. La gamme de crépines de pipeline duplex 53X est conforme à la directive sur les équipements sous pression (PED) avec des caractéristiques d'étanchéité et de finition de surface supérieures aux modèles existants. La gamme de crépines porte le marquage CE PED et est conforme aux codes EN13445 et AD 2000 relatifs aux réservoirs sous pression. Permettant une filtration complète sans dérivation pour protéger l'équipement de traitement, les applications typiques des crépines comprennent les produits chimiques, la pétrochimie et les pipelines d'eau où un arrêt temporaire pour nettoyage ou remplacement est à éviter.

Type de fabrication
Coulé
Matériaux
Acier inoxydable
Pression nominale
16 bar à 120 °C

Caractéristiques principales

  • Conception dynamique de l'étanchéité pour une longue durée de vie
  • Levier facile à utiliser : aucune boîte de vitesse requise
  • La conception unique du siège et du joint ne nécessite aucun réglage
  • Kit d'égalisation de pression standard sur les modèles 3 " et 4 "
  • Sièges en PTFE pour une plus grande longévité
  • Patins pour pieds pour une installation solide
  • Joints toriques à double tige pour une étanchéité positive
  • Valve de mise à l'air libre facile d'accès
  • Bouchons dans chaque couvercle de panier
  • Couvercle de panier de crépine de joint de piston
  • Accès facile pour le retrait de la cartouche de dérivation
  • Conception à billes en acier inoxydable 316
  • Filetage de raccordement à flasque bride DIN et ANSI
  • Conçu à 16 bar, 120 °C
  • Couvercle boulonné
  • Siège de panier usiné avec joint torique
  • Paniers de grande capacité en acier inoxydable 316, perforés ou en maille
  • Matériau du joint FPM
  • Orifice de drainage inférieur
  • Perforations de panier de 1⁄32 " à ½ "
  • Panier en maille de 20 à 400 (900-25 µm)

Options

  • Jauges/valves de ventilation
  • Manomètres et contacteur différentiels (modèles 3 " et 4 " uniquement)

Applications

  • Produits chimiques
  • Eaux usées
  • Systèmes de buse de pulvérisation
  • Protection de l’échangeur thermique
  • Tours de refroidissement
  • Eau d’alimentation du chauffe-eau
  • Fluides d’usinage
  • Injection de puits profond
  • Systèmes de détartrage
  • Systèmes d’huile de lubrification
  • Irrigation
  • Revêtement papier
  • Raffinage
Spécifications

Facteurs Cv modèle 53X*

Taille Valeur
1" 11
1-1⁄2" 27
2" 62
3" 94
4" 154
* Pour les eaux avec des paniers perforés propres

Dimensions modèle 53X à brides (po/mm)

Taille A B C D E F G H I
1 / DN 25 6.88 / 175 5 / 127 10.55 / 268 16.24 / 413 13.59 / 345 3.26 / 83 4,17 / 106 0.38 / 10 ¼
1½ / DN 40 9.37 / 238 7 / 178 12.9 / 328 19.77 / 500 14.4 / 366 3.25 / 83 5.52 / 140 0.38 / 10 ¼
2 / DN 50 10.63 / 270 8.38 / 213 15.5 / 397 25.13 / 638 19.57 / 497 3.62 / 92 7.5 / 190 0.63 / 16 ¼
3 / DN 80 13.5 / 343 8.87 / 225 18.73 / 477 30.63 / 778 23.1 / 587 3.62 / 92 8 / 203 0.63 / 16 ¼
4 / DN 100 16 / 406 12/ 304 21.08 / 535 35.56 / 903 26.8 / 681 6.5 / 165 8.98 / 228 0.69 / 17 ¼
Taille Poids (kg)
1" / DN 25 20
1 1⁄2" / DN 40 34
2" / DN 50 64
3" / DN 80 119
4" / DN 100 232
Eaton Model 53X Duplex Strainer Drawing