Les boîtiers de cartouches filtrantes TOPCART d’Eaton sont le meilleur choix pour les applications les plus exigeantes. Ces corps de filtre à cartouches robustes sont et parfaits pour la filtration de liquides industriels.
Applications :
Options
NBR : Caoutchouc nitrile-butadiène
EPDM : caoutchouc monomère éthylène propylène diène
FKM : Caoutchouc fluoré
| Types | Max. Fonctionnement Pression (bar) |
Max. Température de fonctionnement (°C) | Boîtier Volume (l) |
Poids du boîtier (kg) |
Longueur de cartouche (po) |
Longueur de cartouche (mm) |
Adaptateur Cartouche filtrante |
E/S Raccordements |
| TKF-1(…)-S-1-A | 20 | 121 | TKF-110 : 1,8 TKF-120 : 3,2 TKF-130 : 4,4 TKF-140 : 5,8 |
TKF-110 : 3,9 TKF-120 : 4,5 TKF-130 : 5,1 TKF-140 : 5,7 |
TKF-110 : 9¾, 10 TKF-120 : 19½, 20 TKF-130 : 29¼, 30 TKF-140 : 39, 40 |
TKF-110 : 248, 254 TKF-120 : 495, 508 TKF-130 : 743, 762 TKF-140 : 991, 1.016 |
DOE | G 1” ISO 228-1 |
| TKF-1(…)-S-1-222-A | 20 | 121 | TKF-110 : 1,8 TKF-120 : 3,2 TKF-130 : 4,4 TKF-140 : 5,8 |
TKF-110 : 3,8 TKF-120 : 4,4 TKF-130 : 5,0 TKF-140 : 5,7 |
TKF-110 : 10 TKF-120 : 20 TKF-130 : 30 TKF-140 : 40 |
TKF-110 : 254 TKF-120 : 508 TKF-130 : 762 TKF-140 : 1.016 |
SOE 222 | G 1” ISO 228-1 |
| TKF-1(…)-S-1-226-A | 20 | 121 | TKF-110 : 2,1 TKF-120 : 3,5 TKF-130 : 4,9 TKF-140 : 6,4 |
TKF-110 : 4,2 TKF-120 : 4,9 TKF-130 : 5,5 TKF-140 : 6,1 |
TKF-110 : 10 TKF-120 : 20 TKF-130 : 30 TKF-140 : 40 |
TKF-110 : 254 TKF-120 : 508 TKF-130 : 762 TKF-140 : 1.016 |
SOE 226 | G 1” ISO 228-1 |
| Types | Max. Fonctionnement Pression (bar) |
Max. Température de fonctionnement (°C) | Boîtier Volume (l) |
Poids du boîtier (kg) |
Longueur de cartouche (po) |
Longueur de cartouche (mm) |
Adaptateur Cartouche filtrante |
E/S- Raccordements |
| TKF-3(…)-AD16-040B TKF-3(…)-AD16-040B-226 |
16 | 160 | TKF-310 : 9,2 TKF-320: 14,7 TKF-330 : 20,1 TKF-340 : 25,6 |
TKF-310 : 31 TKF-320: 35 TKF-330 : 40 TKF-340 : 46 |
TKF-310 : 9¾, 10 TKF-320: 19½, 20 TKF-330 : 29¼, 30 TKF-340 : 39, 40 |
TKF-310 : 248, 254 TKF-320: 495, 508 TKF-330 : 743, 762 TKF-340 : 991, 1.016 |
DOE SOE 222 SOE 226 |
G 1 ½” ISO 228-1 |
| TKF-3(…)-AD16-040D TKF-3(…)-AD16-040D-226 |
16 | 160 | TKF-310 : 9,2 TKF-320: 14,7 TKF-330 : 20,1 TKF-340 : 25,6 |
TKF-310 : 33 TKF-320: 37 TKF-330 : 42 TKF-340 : 48 |
TKF-310 : 9¾, 10 TKF-320: 19½, 20 TKF-330 : 29¼, 30 TKF-340 : 39, 40 |
TKF-310 : 248, 254 TKF-320: 495, 508 TKF-330 : 743, 762 TKF-340 : 991, 1.016 |
DOE SOE 222 SOE 226 |
Flasque DN 40/PN 16 |
| TKF-5(…)-AD10-050B TKF-5(…)-AD10-050B-226 |
10 | 160 | TKF-510 : 16,0 TKF-520 : 24,0 TKF-530 : 32,0 TKF-540 : 40,0 |
TKF-510 : 42,0 TKF-520 : 46,5 TKF-530 : 50,7 TKF-540 : 55,0 |
TKF-510 : 9¾, 10 TKF-520 : 19½, 20 TKF-530 : 29¼, 30 TKF-540 : 39, 40 |
TKF-510 : 248, 254 TKF-520 : 495, 508 TKF-530 : 743, 762 TKF-540 : 991, 1.016 |
DOE SOE 222 SOE 226 |
G 2" ISO 228-1 |
| TKF-5(…)-AD10-050D TKF-5(…)-AD10-050D-226 |
10 | 160 | TKF-510 : 16,0 TKF-520 : 24,0 TKF-530 : 32,0 TKF-540 : 40,0 |
TKF-510 : 42,0 TKF-520 : 46,5 TKF-530 : 50,7 TKF-540 : 55,0 |
TKF-510 : 9¾, 10 TKF-520 : 19½, 20 TKF-530 : 29¼, 30 TKF-540 : 39, 40 |
TKF-510 : 248, 254 TKF-520 : 495, 508 TKF-530 : 743, 762 TKF-540 : 991, 1.016 |
DOE SOE 222 SOE 226 |
Flasque DN 50/PN 16 |
| TKF-6(…)-AD10-050B* TKF-6(…)-AD10-050D* |
10 | 160 | TKF-610 : 16,0 TKF-620 : 24,0 TKF-630 : 32,0 TKF-640 : 40,0 |
TKF-610 : 42,0 TKF-620 : 46,5 TKF-630 : 50,7 TKF-640 : 55,0 |
TKF-610 : 9¾, 10 TKF-620 : 19½, 20 TKF-630 : 29¼, 30 TKF-640 : 39, 40 |
TKF-610 : 248, 254 TKF-620 : 495, 508 TKF-630 : 743, 762 TKF-640 : 991, 1.016 |
DOE SOE 222 |
G 2" ISO 228-1 Fl. DN 50/PN 16 |
| TKF-11(…)-S | 10 | 120 | TKF-1120 : 51 TKF-1130 : 73 TKF-1140 : 93 |
TKF-1120 : 76 TKF-1130 : 82 TKF-1140 : 88 |
TKF-1120 : 20 TKF-1130 : 30 TKF-1140 : 40 |
TKF-1120 : 254 TKF-1130 : 508 TKF-1140 : 762 |
DOE SOE 222 |
Flasque DN 80 DIN 2633 |
| TKF-19(…)-S | 10 | 120 | TKF-1920 : 120 TKF-1930 : 153 TKF-1940 : 186 |
TKF-1920 : 118 TKF-1930 : 129 TKF-1940 : 140 |
TKF-1920 : 20 TKF-1930 : 30 TKF-1940 : 40 |
TKF-1920 : 254 TKF-1930 : 508 TKF-1940 : 762 |
DOE SOE 222 |
Flasque DN 100 DIN 2633 |
| TKF-37(…)-S | 10 | 120 | TKF-3720 : 210 TKF-3730 : 270 TKF-3740 : 330 |
TKF-3720 : 200 TKF-3730 : 221 TKF-3740 : 242 |
TKF-3720 : 20 TKF-3730 : 30 TKF-3740 : 40 |
TKF-3720 : 254 TKF-3730 : 508 TKF-3740 : 762 |
DOE SOE 222 |
Flasque DN150 DIN2633 |
| TKF-73(…)-S | 10 | 120 | TKF-7330 : 405 TKF-7340 : 530 |
TKF-7330 : 562 TKF-7340 : 605 |
TKF-7330 : 30 TKF-7340 : 40 |
TKF-7330 : 508 TKF-7340 : 762 |
DOE SOE 222 |
Flasque DN150 DIN2633 |
| *TKF-6(...)-AD10-050B et TKF-6(...)-AD10-050D : Le diamètre extérieur max. des cartouches filtrantes est de 64 mm. | ||||||||