Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

01.E Pression

Les éléments filtrants à pression 01.E sont parfaits pour une utilisation dans les milieux et les filtres en ligne haute pression pour protéger les composants de système, tels que les valves et les moteurs hydrauliques.

La large gamme d’éléments filtrants d’Eaton offre un fonctionnement sans problème lors du filtrage de fluides abrasifs, lubrifiants de refroidissement ou fluides à base d’eau, et est conçue pour obtenir une propreté conforme aux exigences. Eaton peut effectuer des analyses de fluide sur site ou dans notre laboratoire pour déterminer le meilleur élément filtrant pour vos exigences en matière de système hydraulique et de lubrification.

Matériau filtrant
Toile en fibre de verre ou maille en acier inoxydable
Dimensions nominales
30-1350 (435 psi (30 bar)/2320 psi (160 bar) haute résistance
Conception
Extrémité ouverte unique

Caractéristiques principales

  • Une grande résistance aux pressions de service et débits d’entrée variables
    contribue à l’une des meilleures capacités de rétention de la saleté et
    efficacités de filtration sur le marché
  • Les filtres contiennent plus de pliures et zone de surface que la plupart des
    concurrents
  • Rendement de filtre cohérent, même à une pression différentielle élevée

Avantages :

  • Valeur et ratio prix-performance exceptionnels
  • Fiabilité du système améliorée
  • Réduction du nombre des opérations de maintenance
  • Réduire les coûts de maintenance
  • Durée de vie de l’élément filtrant prolongée
  • Solutions personnalisées pour les défis de filtration spécifiques
  • Services en laboratoire
  • Conseil technique et assistance d’ingénierie

Marchés :

  • Production d’électricité
  • Agriculture et construction
  • Manutention
  • Vent
  • Pétrochimie

Applications :

  • Compresseurs
  • Boîtes à engrenages
  • Groupe moteur
  • Modules de lubrification
  • Systèmes hydrauliques mobiles
  • Équipement d’usine
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Spécifications 

Type
d’élément filtrant
Éléments filtrants de pression
Gamme 01.E
Dimensions nominales 30, 60, 90, 150, 170, 240, 360, 450, 600, 900, 1350
Classe de finesse
de filtre

3 VG, 6 VG, 10 VG, 16 VG, 25 VG

10 G, 25 G, 40 G, 80 G

Matériau filtrant

VG = toile de fibre de verre

G = maille en acier inoxydable

 Δp
Δp
30 = 435 psi (30 bar),
160 = 2320 psi (160 bar) haute résistance
Conception E = extrémité ouverte unique
Matériau
d’étanchéité
P = Nitrile,
V = Viton, autres éléments sur demande
Spécifications - = éléments standard,
IS06 = applications pour liquides HFC et polyglycol,
VA = huile à haute teneur en eau
Dimensions nominales : 30 – 1350 (435 psi/30 bar et haute résistance)
Liens de téléchargement
X
Download Close