Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CCS 5

Le système mobile de contrôle de la contamination CCS 5 détermine la répartition en taille des particules de contaminants solides, la saturation en eau et la température des fluides. Les résultats des mesures fournissent une base pour analyser l’usure des composants hydrauliques, en observant les valeurs standards et permettant ainsi la détection détectant par anticipation de futurs dommages. Le système peut être utilisé dans des modes de fonctionnement sous pression et des échantillons non pressurisés (comme ceux du réservoir).

Le système de contrôle de la contamination CCS 5 est désormais équipé en option d'une nouvelle imprimante thermique. Dotée d'un port USB et d'une conception portable, elle permet aux opérateurs d'imprimer facilement des copies papier des résultats de mesure, améliorant ainsi le stockage et l'accessibilité. 

Fonction
Compteur de particules, saturation en eau
Système
Mesure en ligne/hors ligne
Classes de contamination
ISO 4406:99, NAS 1638, SAE AS 4059

Caractéristiques principales

  • Comptage optique des particules optique via capteur laser
  • Évaluation précise des classes de contamination selon
    ISO 4406:99, NAS 1638 et SAE AS 4059
  • Les mesures sont affichées en tant que nombre de particules selon
    les classes de contamination, la saturation en eau, la température et
    la teneur en eau théorique (ppm)
  • Différents programmes de mesure automatisés pour des mesures
    mesures ponctuelles, continues, cycliques et en ligne
  • Batterie rechargeable au lithium polymère
  • Mémoire interne pour stocker les résultats (capacité : jusqu’à 100 000 points de mesure)
  • Transfert des valeurs mesurées enregistrées via une clé USB
  • Logiciel de gestion des données LabVIEW (exporter vers Microsoft Excel) pour la gestion de données sur un ordinateur externe
  • Une imprimante thermique est disponible en option

How It Works - CCS 5 Contamination Monitoring System - Eaton Filtration

Spécifications

Spécifications

Paramètres de fonctionnement
Alimentation électrique : 15 VCC/6 A/90 VA
Alimentation électrique
(unité externe) :
100 à 240 VCA/50/60 Hz/15 VCC/6 A
Classe de protection : IP 67 (lorsque le couvercle est fermé)
Plage d’aspiration de service : -0,2 à 0,2 bar
Plage de pression de service : 1,5 à 350 bar
Viscosité : 10 à 400 mm2/s
Température de fluide : 0 à 70 °C
température ambiante : 0 à 50 °C
 
Paramètres de mesure
Comptage des particules automatique dans 8 canaux : ≥ 4,0 µm(c), ≥ 6,0  µm(c), ≥ 14 µm(c), ≥ 21 µm(c)
Classes de contamination : ISO 4406:99, NAS 1638, SAE AS 4059
Étalonnage capteur laser : ISO MTD dans l’huile (ISO 11171:1999)
Précision : ±1 (classe de contamination)
Saturation en eau : 0 à 100 %
Température : 0 à 70 °C
Liens de téléchargement
X
Download Close