FAQ MyEaton
Les éléments filtrants de circuit de retour 01.E sont parfaits pour une utilisation dans les filtres de circuit de retour pour réduire la contamination d’huile dans le circuit hydraulique.
La large gamme d’éléments filtrants d’Eaton offre un fonctionnement sans problème lors du filtrage de fluides abrasifs, lubrifiants de refroidissement ou fluides à base d’eau, et est conçue pour obtenir une propreté conforme aux exigences. Eaton peut effectuer des analyses de fluide sur site ou dans notre laboratoire pour déterminer le meilleur élément filtrant pour vos exigences en matière de système hydraulique et de lubrification.
Éléments filtrants hydrauliques
01.E Pression
Éléments filtrants hydrauliques
01.NR
Hydraulique et filtres de lubrification
TEF
Hydraulique et filtres de lubrification
TRS
Le maximum d'éléments simultanés dans l'outil de comparaison est de quatre.
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
Copié dans le Presse-papiers
Vous devez sélectionner au moins deux produits pour utiliser l’outil de comparaison.
Sorry, we can't get that information right now.
| Type d’élément filtrant |
Éléments filtrants du circuit de retour |
| Gamme | 01.E |
| Dimensions nominales | 41, 55, 70, 120, 175, 210, 320, 330, 425, 625, 631, 950 |
| Classe de finesse de filtre |
3 VG, 6 VG, 10 VG, 16 VG, 25 VG 10 G, 25 G, 40 G, 80 G |
| Matériau filtrant | VG = toile de fibre de verre G = maille en acier inoxydable |
| Δp Δp |
16 = 232 psi (16 bar) |
| Conception | E = extrémité ouverte unique, S = valve de dérivation avec plusieurs options de pression d’ouverture |
| Matériau d’étanchéité |
P = Nitrile, V = Viton, autres éléments sur demande |
| Spécifications | - = élément standard, IS06 = applications pour liquides HFC et polyglycol |
| Dimensions nominales : | 41 – 950 (232 psi/16 bar) |