Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*
Cartouches à disques empilés

BECODISC BC

Les cartouches à disques empilés BECODISC BC avec des plaques filtrantes en profondeur BECO CARBON présentent une grande capacité d'absorption grâce à l'utilisation de charbon actif immobilisé. Elles sont utilisées pour la décoloration ainsi que pour l'élimination des sous-produits indésirables ou pour la correction du goût et de l'odeur.

Les cartouches à disques empilés au charbon actif BECODISC BC offrent un grand nombre d'applications dans le domaine de la filtration de liquides pour les secteurs des produits chimiques fins, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, de l'agroalimentaire et de la biotechnologie.

Matériau filtrant
Charbon actif
Contrôleur
Filtration adsorbante
Conformité
FDA, EC 1935/2004, EC 10/2011

Caractéristiques principales

  • Grâce à la manipulation sans poussière, l’application est simple et propre.
  • Les cartouches à disques empilés avec des types de charbon actif de différentes porosités répondent aux exigences de bon nombre d'applications.
  • Les propriétés de filtration active et d’adsorption sont idéalement combinées dans le module de filtration en profondeur BECODISC B71C
  • Les performances d’adsorption du module de filtration en profondeur au charbon actif BECODISC B02C et B03C sont maximisées grâce à une teneur en charbon allant jusqu’à 1000 g/m². La faible teneur en endotoxines, quant à elle, assure une sécurité élevée du produit. Un guide de validation pour le module de filtration en profondeur BECODISC B03C est disponible sur demande.
  • Les modules de filtration en profondeur BECODISC en polyamide et avec des joints PTFE à base de Téflon spécifiquement disponibles pour les applications chimiques.

Segments :

  • Substances chimiques fines
  • Produits pharmaceutiques
  • Biotechnologie
  • Cosmétiques
  • Agroalimentaire

Applications :

  • Décoloration et élimination des impuretés organiques des solutions de principes actifs :
    -         Décoloration des solutions antibiotiques
    -         Élimination des protéines et des endotoxines
    -         Purification des produits de plasma sanguin
    -         Traitement des produits de contraste
  • Décoloration des extraits naturels et des cosmétiques
  • Élimination des sous-produits indésirables dans les aliments ou les compléments alimentaires. Exemple : décoloration des solutions de glucose, d’enzymes et de vitamines.
  • Correction du goût et de la couleur des boissons (spiritueux, jus de fruits, hard seltzer, etc.).
  • Décoloration et élimination des impuretés organiques dans les substances chimiques, les solvants organiques et les huiles synthétiques. Exemple : élimination des « arômes désagréables » et des sous-produits indésirables dans les huiles de silicone.

Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Spécifications 

       Type*
BECO CARBON utilisée
Plaque filtrante en profondeur
 
Teneur en cendre
%
Force d’éclatement humide
psi (kPa**)
Débit d’eau
△ p = 14,5 psi en gpm/ft2
(△ p = 100 kPa en l/m2/min)
Teneur en endotoxines***
EU/ml
Teneur en charbon actif
g/m²
  B71C ACF 07.10 15 > 11,6 (80) 34,7 (1415) - 420
  B02C ACF 02 2,5 > 11,6 (80) 6,75 (275) < 0,125 1000
  B03C ACF 03 5 > 11,6 (80) 7,4 (300) < 0,125 1000
 

* B = version en polypropylène (par ex. B71C), C = version en polyamide (par ex. C71C)

** 100 kPa = 1 bar

*** Analyse de la teneur en endotoxines après rinçage avec 1,23 gal/ft² (50 l/m²) d’eau pour injection (WFI)

Liens de téléchargement
X
Download Close