Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Capsules

BECO MiniCap ACF

Les unités de filtration jetables BECO MiniCap ACF dotées de plaques filtrantes en profondeur au charbon actif BECO CARBON peuvent être immédiatement utilisées pour la filtration de petits volumes destinée à des applications en laboratoire, à des essais à grande échelle et à la préparation d’échantillons.

Les plaques filtrantes en profondeur des filtres jetables BECO MiniCap ACF présentent une grande capacité d’absorption grâce à l’utilisation de charbon actif immobilisé. Elles sont utilisées pour la décoloration ainsi que pour l’élimination des sous-produits indésirables ou pour la correction du goût et de l’odeur.

Unité de filtration
Entièrement jetable
Zone de filtrage
3,3 po² (21,2 cm²)
Usage
Essais à grande échelle et préparation d’échantillons

Caractéristiques principales

  • L’unité de filtration jetable est autoclavable et ne nécessite aucun nettoyage.
  • Grâce à la manipulation sans poussière, l’application est simple et propre
  • Les unités de filtration jetables BECO MiniCap ACF dotées de types de charbon actif de différentes porosités répondent aux exigences de bon nombre d’applications.
  • Les propriétés de filtration active et d’adsorption sont idéalement combinées dans le module de filtration en profondeur BECO MiniCap ACF 07.10.
  • Les performances d’adsorption des BECO MiniCap ACF 02 et ACF 03 sont maximisées grâce à une teneur en charbon allant jusqu’à 1 000g/m². La faible teneur en endotoxines, quant à elle, assure une sécurité élevée du produit. Un guide de validation pour la plaque filtrante en profondeur au charbon actif BECO MiniCap ACF 03 est disponible sur demande.

Applications :

  • Décoloration et élimination des impuretés organiques des solutions de principes actifs pharmaceutiques (API) :
    -         Décoloration des solutions antibiotiques
    -         Élimination des protéines et des endotoxines
    -         Purification des produits de plasma sanguin
    -         Traitement des produits de contraste
  • Décoloration des extraits naturels et des cosmétiques
  • Élimination des sous-produits indésirables dans les aliments ou les compléments alimentaires. Exemple: décoloration des solutions de glucose, d’enzymes et de vitamines.
  • Correction du goût et de la couleur des boissons (spiritueux, jus de fruits, hard seltzer, etc.)
  • Décoloration et élimination des impuretés organiques dans les substances chimiques, les solvants organiques et les huiles synthétiques. Exemple : élimination des « arômes désagréables » et des sous-produits indésirables dans les huiles de silicone

Secteurs :

  • Produits de chimie fine
  • Produits pharmaceutiques
  • Biotechnologie
  • Cosmétiques
  • Agroalimentaire
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Présentation des filtres BECO MiniCap

Numéro de commande Gamme BECO MiniCap ACF
F071C300 Kit BECO MiniCap ACF 07.10
F002C300 Kit BECO MiniCap ACF 02
F003C300 Kit BECO MiniCap ACF 03
F100C300

Kit BECO MiniCap ACF-Selection inclut :

  • BECO MiniCap ACF 07.10 (1 pièce)
  • BECO MiniCap ACF 02 Kit (1 pièce)
  • BECO MiniCap ACF 03 Kit (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Zone filtrante efficace 3,3 po² (21,2 cm²)
Diamètre de l’unité de filtration 2,9 po (74 mm)
Boîtier Polypropylène selon FDA CFR § 177.1520
Raccordements (entrée et sortie de filtrat) Raccordements de flexible de 0,24 – 0,47 po (6 – 12 mm) de diamètre
Pression d’entrée et différentielle max. 44 psi (300 kPa/3 bar) à 77 °F (25 °C)
Volume de remplissage 0,44 fl oz (13 ml)
Volume mort après vidange d’air comprimé 4,4 psi (30 kPa/300 mbar) 0,17 fl oz (5 ml)
Valeurs de référence pour les débits 0,08-0,14 gal/h (85-145 gfd)
5-8 ml/min (150-250 l/m²/h)
Valeurs de référence pour le volume de filtration 0,05-2,6 gal (0,2-10 litres)
Type Référence d’article des
plaques filtrantes en profondeur
Teneur en cendre
%
Puissance d’éclatement humide en %
psi (kPa)
Débit d’eau à
Δ p = 14,5 psi gpm/ft²
(Δ p = 100 kPa* l/m²/min)
Teneur en endotoxines
(UE/ml**)
Teneur en charbon actif
(g/m²)
ACF 07.10 19607 15 > 11,6 (80) 34,7 (1415) - 420
ACF 02 19602 2,5 > 11,6 (80) 6,75 (275) < 0,125 1000
ACF 03 19603 5 > 11,6 (80) 7,4 (300) < 0,125 1000

*         100 kPa = 1 bar
**       Analyse de la teneur en endotoxines après rinçage avec 1,23 gal/ft² (50 l/m²) d’eau pour injection (WFI)