Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*
Éléments filtrants hydrauliques

Easy-Fit

La gamme d’éléments de rechange EasyFit d’Eaton est conçue pour s’adapter à de nombreux systèmes filtrants leaders sur le marché. Grâce à une base de données de plus de 50000 références, Eaton a une solution pour répondre aux besoins de chaque client.

Une gamme complète de tailles, classes et matériaux pour les systèmes hydrauliques, la lubrification et d’autres applications de fluide font d’Eaton votre source unique pour les éléments filtrants.

Les éléments filtrants de rechange d’Eaton ont une grande capacité de rétention de la saleté pour garantir une efficacité continue du filtre et une longue durée de vie, même à des différences de pression élevées.

Matériau filtrant
Gamme complète
Disponible pour
Une résistance basse pression et haute pression

Caractéristiques principales

  • Réduit l’interruption de l’équipement
  • Réduit les risques de sécurité et empêche les pannes liées à la contamination
  • Prolonge la durée de vie des composants du système, améliore la profitabilité d’opération et réduit les coûts d’entretien

Les matériaux filtrants plissés suivants sont disponibles :

  • Construction multi-couche en microfibres de verre
  • Maille en acier inoxydable
  • Fibre en acier inoxydable
  • Divers taux et matériaux de filtre sont disponibles.

La pression différentielle maximale dépend du matériau filtrant
et de l’application disponible pour :

  • Résistance basse pression avec 145 psi (10 bar),
    232 psi (16 bar) ou 435 psi (30 bar)
  • Résistance haute pression avec 2320 psi (160 bar),
    ou 3045 psi (210 bar)
Eaton combine la vente, l’ingénierie, la fabrication,
le service client et l’assistance technique dans un
seul objectif commercial ciblé : Fournir à nos clients
les solutions de filtration optimales.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close