Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LOFTOP Coreless

Les cartouches filtrantes LOFTOP Coreless sont composées de microfibres de polypropylène ou polyamide 6.6 de grande pureté (soufflées à l’état fondu).

Elles sont adaptées pour une large gamme d’applications avec des débits d’entrée élevés.

Filter material
Polypropylene or Polyamide 6.6 (melt-blown)
Retention
99.98% efficiency
Max. operating temperature
Polypropylene: 176°F (80°C); Polyamide 6.6: 266 °F (130 °C)

Caractéristiques principales

  • Fabriquées en fibres de polypropylène ou de polyamide 6.6 de grande pureté (soufflées à l’état fondu)
  • Aucun liant ou adhésif
  • Excellente compatibilité chimique et thermique
  • Valeur bêta de 5000, efficacité de 99,98 %
  • Scellées individuellement dans du plastique
  • Grande capacité de rétention de la saleté
  • Matériaux de construction homologués par la FDA (U.S. CFR, Title 21) et adaptés au contact avec les aliments et les boissons

Spécifications

Spécifications

Matériau du filtre Polypropylène, polyamide 6.6
Taux de rétention 1, 5, 10, 20, 40, 70, 90, 120 (µm)
Efficacité de rétention 99,98 %
Longueurs (nominales) 20", 40"
Code d’adaptateur ()
Cœur intérieur -
Embouts isolants -
Cages -
Température de service max. Polypropylène : 176 °F (80 °C)

Polyamide 6.6 : 266 °F (130 °C)
Pression différentielle maximale dans le sens du débit

Polypropylène : 58 psid à 77 °F (4,0 bar à 25 °C)

14,5 psid à 176 °F (1,0 bar à 80 °C)

Polyamide 6.6 : 58 psid à 90 °F (4,0 bar à 32 °C)

14,5 psid à 266 °F (1,0 bar à 130 °C)

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close