Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LOFTOP

Les cartouches filtrantes LOFTOP sont faites en fibres de polypropylène, polyamide 6.6 ou polyester de grande pureté.

Les cartouches filtrantes LOFTOP d'Eaton sont adaptées, en fonction du matériau filtrant, à la filtration d'eau ultrapure (préfiltration), la préfiltration par osmose inverse, les acides, les alcalis, les solvants, les produits chimiques de traitement, les produits chimiques fins, les revêtements électroniques, les peintures, les encres, les résines, les émulsions argentiques, les acides aminés, les glycols, les hydrocarbures (kérosène), les cires, etc.

Matériau filtrant
Polypropylène, polyamide 6.6 ou polyester (soufflé à l'état fondu)
Rétention
Rendement de 99,98 %
Température de fonctionnement max.
Polypropylène : 176 °F (80 °C) ; Polyamide 6.6 : 302 °F (150 °C) ; Polyester : 248 °F (120 °C)

Caractéristiques principales

  • Fabriqué en fibres de polypropylène, polyamide 6.6 ou polyester de grande pureté (soufflé à l'état fondu)
  • Aucun liant ou adhésif
  • Excellente compatibilité chimique
  • Disponible dans diverses configurations d'embout isolant/adaptateur pour s'adapter à tous les boîtiers standard du secteur
  • Valeur bêta de 5000, efficacité de 99,98 %
  • Scellées individuellement dans du plastique
  • Grande capacité de rétention de la saleté
  • Matériaux de construction homologués par la FDA (U.S. CFR, Title 21) pour le contact avec les aliments et les boissons (LT et LTN uniquement)
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Spécifications

Matériau filtrant Polypropylène, polyamide 6.6 ou polyester (soufflé à l'état fondu)
Taux de rétention 0,501, 1, 3, 5, 10, 20, 303, 50, 703, 901, 3, 1201, 3 μm
Efficacité de rétention 99,98 %
Longueurs (nominales) 10", 20", 30", 40"
Codes d'adaptateur (), G, 1, 2, 3, 4
Cœur intérieur Polypropylène, polyamide 6.6 (renforcé en fibre de verre) ou polyester
Capots d'extrémité Polypropylène, polyamide 6.6 ou polyester
Cage -
Température de fonctionnement max. Polypropylène : 176 °F (80 °C)
Polyamide 6.6 : 302 °F (150 °C)
Polyester : 248 °F (120 °C)
Pression différentielle max. dans le sens du débit

Polypropylène :
58 psid (4,0 bar) à 77 °F (25 °C)

Polyamide 6.6 :
90 psid (6,2 bar) à 86 °F (30 °C)

Polyester :
73 psid (5,0 bar) à 77 °F (25 °C)

1 : LT uniquement
2 : LTN uniquement
3 : LTPE uniquement
 
Liens de téléchargement
X
Download Close