Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*
Cartouches de filtration

LOFTREX

Les cartouches filtrantes LOFTREX sont fabriquées à partir de microfibres en polypropylène, qui sont thermiquement liées afin d’empêcher la perte de fibres. 

Les cartouches filtrantes LOFTREX d’Eaton sont adaptées à une grande gamme d’applications de traitement, notamment le traitement de l’eau, l’eau déionisée, les préfiltres d’osmose inverse, les produits chimiques, les solvants, les solutions de plaquage et bien d’autres.

Matériau du filtre
Polypropylène (soufflé à l’état fondu)
Rétention
Rendement de 80 %
Température de service max.
149 °F (65 °C)

Caractéristiques principales

  • Fabriqué en microfibres de polypropylène (soufflé à l’état fondu) pur, thermiquement lié pour empêcher toute migration de fibres
  • Le matériau filtrant en polypropylène offre une excellente compatibilité chimique
  • Aucun noyau intérieur
  • La structure de pore classée offre une grande capacité de rétention de la saleté avec une faible chute de pression initiale
  • Aucun surfactant n’est présent pour générer des éléments extractibles entraînant de la mousse ou d’autres effets indésirables sur le filtrat
  • Matériaux de construction homologués par la FDA (U.S. CFR, Title 21) et adaptés au contact avec les aliments et les boissons
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Spécifications

Matériau du filtre Polypropylène (soufflé à l’état fondu)
Taux de rétention 1, 3, 5, 10, 20, 50, 75 µm
Efficacité de rétention 80 %
Longueurs (nominales) 9,75", 10", 19,5", 20", 29,25", 30", 40"
Code d’adaptateur ()
Cœur intérieur -
Capots d’extrémité -
Cage -
Température de service max. 149 °F (65 °C)
Pression différentielle max. dans le sens du débit

29 psid à 70 °F (2,0 bar à 21 °C)

Liens de téléchargement
X
Download Close