Télécharger le document () de 20
Convertisseurs de fréquence

Convertisseurs de fréquence SPX9000

Le convertisseur SPX9000 est la solution idéale pour les applications difficiles qui exigent fiabilité, réactivité, précision et performance. Les convertisseurs de fréquence SPX9000 sont adaptés à une large gamme d'applications, notamment les équipements de levage et de transport, les compresseurs et les tunneliers. Ces dispositifs sont non seulement faciles à manipuler mais s’adaptent aux exigences supplémentaires, notamment pour la commande d’applications complexes ou personnalisées alimentées par des moteurs à aimant permanent ou à induction. La conception robuste assure une protection efficace contre les perturbations de l'alimentation électrique. Par ailleurs, l’efficacité du système de commande et de protection garantit le fonctionnement fiable du moteur et du convertisseur.

Gamme étendue d'applications
Régulation de vitesse précise des moteurs à aimant permanent
Système de commande
Commande vectorielle en boucle ouverte et en boucle fermée dynamique
Propriétés
De 0,75 kW / 400 V à 2 MW / 690 V

Caractéristiques principales

  • Extension E/S par modules enfichables (5 emplacements, dont 3 librement paramétrables)
  • Interfaces de bus de terrain en option (CANopen, PROFIBUS-DP, Profinet, DeviceNet, LonWorks)
  • Régulation PID et compensation de puissance réactive (PFC)
  • Circuits directs et parallèles possibles
  • Affichage multiple pour surveiller jusqu'à 3 valeurs différentes simultanément
  • Commande U/f avec augmentation de tension
  • Unité de freinage interne disponible jusqu’à la taille 9
  • Versions 230 V disponibles sur demande

Une utilisation polyvalente adaptée aux applications les plus exigeantes

Les convertisseurs de fréquence SPX9000 sont adaptés à une large gamme d'applications, notamment les équipements de levage et de transport (grues, treuils et ascenseurs), les compresseurs et les pompes à huile, les broyeurs, les meuleuses, les mélangeurs et les extrudeuses ainsi que les enrouleurs, les dérouleurs et les tunneliers. Les applications de positionnement, la synchronisation de systèmes multimoteurs ainsi que la commande et la synchronisation de mécanismes de remontage en font partie. Grâce à son processeur puissant, le SPX9000 est capable d'utiliser des codeurs absolus ou des rétro-actions rotatives pour assurer la commande précise du moteur.

Une protection optimale pour un fonctionnement fiable

Disponibles avec les degrés de protection IP21 (NEMA1), IP54 (NEMA12) et IP00, les appareils compacts sont dotés d'un filtre CEM intégré pour une sécurité accrue. Les deux types de surcharge (150 % et 110 %) permettent une protection contre les arrêts en cas d'urgence, tandis que les inductances et les filtres CEM intégrés assurent une protection efficace contre les perturbations de l'alimentation électrique. Une unité de freinage est intégrée dans l’appareil pour les modèles à partir de la taille FR6. Logiciel de configuration 9000XDrive

Logiciel de configuration 9000XDrive

Avec le logiciel 9000XDrive, la configuration est facile. L’utilisateur peut transférer et télécharger les paramètres des convertisseurs, mais aussi les modifier, les stocker et les transférer sur un nombre quelconque de convertisseurs. Il est également possible d'imprimer les paramètres ou de les comparer avec des valeurs prédéfinies pour définir la configuration du convertisseur. Des fonctions définies par l'utilisateur permettent aux opérateurs de définir des valeurs de référence, de démarrer et d'arrêter le convertisseur ainsi que de surveiller les signaux et valeurs en temps réel. Il est possible de visualiser ces valeurs sous forme graphique, ce qui simplifie le processus de configuration.

Eaton vous aidera dans tous les aspects de l'efficacité énergétique.

La directive ErP et l'automatisation accrue des machines stimulent la demande de convertisseurs de fréquence même pour les applications simples. Pour vous, que signifie la conformité à la directive ErP et comment pouvez-vous rendre vos applications plus éco-énergétiques ? Vous trouverez les réponses à ces questions ainsi qu'à beaucoup d'autres dans nos brochures et Livres Blancs ainsi que dans notre podcast faisant intervenir les experts en efficacité énergétique d'Eaton.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close