Télécharger le document () de 20
Modules logiques et relais temporisés

Relais de protection moteur ZE/ZEB

La protection moteur constitue l'un des rôles essentiels de l'équipement électrique des machines. Des relais à bilames aux relais de protection électroniques des moteurs Moeller series, Eaton vous propose la solution idéale pour chaque application. Disposant des agréments UL/CSA, CCC et ATEX, ils peuvent être utilisés à l'échelle internationale.

Encombrement réduit
Montage direct sur contacteur DILM
Disponibilité accrue
Redémarrage rapide du système avec le réarmement automatique/manuel
Agréments pour le marché mondial
Agréments UL/CSA et CCC

Caractéristiques principales

  • Agréments UL/CSA et CCC
  • Homologation ATEX

Relais thermiques à bilames

Les relais de protection moteur Z offrent une protection fiable en cas de manque de phase et de surcharge. Ils sont adaptés à la protection des moteurs électriques EEx et peuvent être installés directement sur des contacteurs DILM jusqu'à 250 A.

Relais de protection électroniques ZEB

La gamme ZEB offre des solutions pour une protection optimale des moteurs. Les appareils sont conçus pour fonctionner jusqu'à 175 A et peuvent être installés directement sur un contacteur DILM ou séparément dans l'armoire.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close