Télécharger le document () de 20
Blocs d’alimentation

Transformateurs de commande

En cas de défaut, les transformateurs de commande, de séparation et de sécurité réduisent l’effet du courant de court-circuit et offrent un isolement accru. La gamme complète de transformateurs Eaton a été conçue et testée conformément à la norme IEC/EN 61558. Tous les transformateurs répondent aux exigences de la classe d'isolation B conformément aux normes IEC 85 et IEC 216, garantissant une température continue fiable de 130 °C. Dotés d’un revêtement spécial en résine, les transformateurs sont en mesure de résister à la corrosion, de limiter la dissipation de chaleur et de réduire les vrombissements. Les domaines d'application typiques des transformateurs de commande, de séparation et de sécurité sont les circuits de commande et les circuits PELV (très basse tension de protection). Les transformateurs à enroulements multiples regroupent les fonctions de commande, de séparation et de sécurité en un seul appareil.  

 
Conformes à toutes les normes de l'industrie :
Degré de protection IP00
Agréments pour le marché mondial :
Homologués UL/CSA
Robustes
De -25 °C à +40 °C sans déclassement

Caractéristiques principales

  • Réduction de l'effet du courant de court-circuit en cas de défaut
  • Installation de circuits auxiliaires sans mise à la terre
  • Niveau d’isolation renforcé
  • Degré de protection élevé dans des conditions d’utilisation difficiles, comme les machines de broyage humide, les vibrateurs de ciment, etc.
  • Conçus et testés selon les prescriptions IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, UL 5085-2 et CSA 22.2 No. 66
  • Classe d’isolation B selon IEC 85 et IEC 216
  • Mise en service en toute simplicité 
 

Transformateurs de commande, de séparation et de sécurité STI, STZ et DTZ

En cas de défaut, les transformateurs de commande, de séparation et de sécurité STI, STZ et DTZ d’Eaton réduisent l’effet du courant de court-circuit et offrent un isolement accru. Les domaines d'application typiques sont, entre autres, le circuit de commande, la séparation de protection, les circuits PELV (très basse tension de protection) et FELV (basse tension de fonctionnement).

Transformateurs de commande STN

La mise en service des transformateurs de commande STN monophasés se distingue par sa simplicité. Les appareils assurent la sécurité maximale des machines et des systèmes en garantissant une tension de fonctionnement fiable pour les circuits de commande et les circuits auxiliaires.

Transformateurs à enroulements multiples UTI

Les plus polyvalents de leur catégorie, les transformateurs monophasés à enroulements multiples d'Eaton regroupent les fonctions de commande, de séparation et de sécurité en un seul appareil. Disposant de tous les agréments nécessaires, ils sont utilisables à l'échelle mondiale.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides