Télécharger le document () de 20
Interrupteurs-sectionneurs et commutateurs à cames

Interrupteurs-sectionneurs DC Dumeco

Les interrupteurs-sectionneurs DC Dumeco d'Eaton sont spécialement conçus pour les applications DC basse tension résidentielles, tertiaires de petite taille et de stockage de batteries DC. Avec une tension nominale de 1000 V DC, ils sont disponibles de 63 à 1250 A.

Conformité aux normes 
Homologations internationales
Courant assigné
63 à 1 250 A
Tension assignée
1000 V DC

Différentes options de montage

Les interrupteurs-sectionneurs DDC Dumeco d'Eaton sont disponibles avec une poignée grise prémontée, un axe et une poignée grise cadenassable avec fonction de verrouillage.

Disponibles en boîtier Ci-K

Les interrupteurs-sectionneurs DDC Dumeco d'Eaton sont disponibles en boîtier Ci-K.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close