Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*
Contacteurs et démarreurs

Contacteurs de puissance DILM/DILH

Les contacteurs DILM et DILH Moeller series™ d'Eaton sont spécialement conçus pour des courants très élevés allant de 185 à 2 600 A. Avec leur commande électronique, leur taille compacte et la longévité élevée, ces contacteurs se distinguent par leur fiabilité dans toutes les circonstances.
Agréments pour le marché mondial :
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Plage de température :
de -40 °C à +70 °C
Efficacité :
jusqu'à 1,2 millions de manoeuvres

Caractéristiques principales

  • Catégorie d'emploi AC 1 et AC 3
  • Compatible jusqu'à 1 000 V
  • Bobines AC/DC à large plage
  • Consommation au maintien réduite
  • Contacts auxiliaires : deux F, deux O
  • Dimensions compactes

Contacteurs de 185 à 225 A

De 185 à 225 A, les contacteurs se distinguent par leur taille compacte et leur consommation au maintien réduite. Les bobines de la gamme sont équipées en standard d'un module de protection et de contacts auxiliaires  : deux contacts F et deux contacts O.

Contacteurs de 250 à 2 600 A - Version Standard

La commande électronique des bobines permet une nette diminution de l’échauffement dans l’armoire du fait de la consommation réduite au maintien. Par ailleurs, l'optimisation des contacts liés positivement contribue à prolonger leur longévité. Le module de protection est déjà intégré, tout comme les contacts auxiliaires  : 2 contacts F, 2 contacts O.

Contacteurs de 250 à 2 600 A - Version Confort

Du fait de la faible consommation à l’appel, la version Confort des contacteurs facilite la mise en œuvre de transformateurs de commande de plus petit calibre. Les bobines AC/DC sont disponibles avec une large gamme de tensions et les contacteurs peuvent être commandés directement à partir d’un automate.

Contacteurs DILM 580 à 1400 A

La technologie sous vide autorise une plus grande densité de montage, permettant l’absence d’arcs électriques à l’air libre et donc l’absence de soufflage d’arc. Il est ainsi possible de réduire les distances entre les structures conductrices.

Contacteurs doubles DILM 1600 et DILH 2000-2600

Les contacteurs doubles sont préassemblés sur une platine de montage. Pour chaque phase, le courant est distribué par deux tubes de commutation sous vide en parallèle. Les contacteurs sont reliés en toute sécurité par deux bobines reliées sous surveillance et commandées électroniquement de manière synchronisée.

Moeller series d'Eaton—un héritage centenaire

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous propose une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close