Télécharger le document () de 20
Automates programmables industriels (API) et systèmes d’E/S

Automates programmables industriels EC4P

L'easyControl Moeller series d'Eaton fait partie de la gamme « easy » d'Eaton et comble l'écart entre le module logique et un automate programmable industriel. Sa capacité de mémoire et sa vitesse élevée permettent une exécution rapide des actions souhaitées. Disponible dans 16 versions différentes, cet API compact peut être utilisé dans une large gamme d'applications grâce aux options de communication intégrées CANopen et Ethernet.

Options de communication polyvalentes :
Ethernet, CANopen, easyNet et easy-COM
Visualisation flexible :
Par affichage intégré ou à distance
Large gamme d'applications :
Convient aux applications marines

Caractéristiques principales

  • Interfaces flexibles
  • Interface Ethernet intégrée
  • Extensible localement et à distance
  • Module mémoire enfichable
 

Appareil compact pour les petites tâches d'automatisation

La large gamme de variantes de produits propose des solutions d'automatisation à partir d'un seul appareil. L'appareil EC4P intègre des voies TOR et analogiques, un niveau de commande et un afficheur, constituant ainsi une solution économique pour les petites tâches d'automatisation.

Mise en réseau flexible

Les interfaces Ethernet, CANopen, easyNet et easy-COM proposent non seulement une large gamme d'options de communication, mais assurent également que l'intégration des appareils easyControl dans des systèmes existants soit économique et conviviale. Les modules de communication de la gamme « easy » permettent une connexion des bus de terrain particulièrement facile. À cet effet, vous disposez des interfaces de bus de terrain PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet et AS-Interface.

Répond à toutes les exigences OPC-UA

Les appareils easyControl sont disponibles avec ou sans interface Ethernet intégrée. Ils répondent donc aux exigences suivantes : Serveur OPC, programmation simple et intégration aux infrastructures existantes.

Programmation sur la base de CODESYS 2

CODESYS est l'environnement de programmation pour easyControl. Ce logiciel comprend les cinq langages de programmation en conformité avec la norme IEC61131-3 ainsi que le diagramme fonctionnel graphique libre CFC. Voici les fonctionnalités principales : Simulation complète du projet, même si l'automate n'est pas connecté (simulation hors ligne) ; configuration graphique ; nombreuses fonctionnalités de documentation ; outils de tests de haute performance et de mise en service ; modifications requises mises en ligne.

Moeller series d'Eaton - un héritage centenaire

Forte de plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, la gamme Moeller d'Eaton vous propose un portefeuille de produits éprouvé qui vous permettra d'utiliser l'énergie de manière plus économique, plus sûre et plus durable.

Automates compacts easyControl

Comble l'écart entre l'appareil easyControl et l'automate programmable industriel

Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close