Télécharger le document () de 20
Modules logiques et relais temporisés

Relais de mesure et de surveillance EMR6

La vaste gamme de relais de mesure et de surveillance d’Eaton offre une protection maximale pour votre application. La surveillance des courants, tensions, déséquilibres et valeurs de résistance d'isolement permet d’identifier tout événement anormal à un stade précoce, afin d'éviter les temps d'arrêt prolongés des machines. De même, nos relais de contrôle de température et de niveaux de liquides rendent les tâches de contrôle plus faciles et plus sûres. Combinables les uns avec les autres, les 35 types différents de relais sont tous dotés d'une technologie et d'une conception de pointe. En plus de remplacer les versions EMR4/EMR5 précédentes, les nouveaux appareils EMR6 offrent également des fonctions supplémentaires. Grâce à leurs homologations et certifications multiples, les relais de mesure et de surveillance EMR6 peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications et de zones géographiques.
Coupure :
Réduction des temps d'arrêt des machines
Économies :
Stocks et coûts d’étude réduits
Agréments pour le marché mondial :
Agréments UL, CSA et CCC

Caractéristiques principales

  • Disponibilité élevée des machines grâce au diagnostic précoce des anomalies.
  • Configuration facile grâce aux boutons de commande et aux commutateurs DIP situés sur la face avant du relais
  • Avec fonction de surveillance de la fenêtre de courant pour le contrôle du courant et de la tension
  • Plage de mesure de la température du relais EMR6-T : De -50 °C à +200 °C
  • Plage de surveillance de la tension du relais EMR6-A : de 90 V à 820 V

EMR6-I monophasé

Les contrôleurs de courant monophasés EMR6-I peuvent être utilisés pour surveiller avec précision et commander en toute sécurité les réseaux de courant continu et alternatif dans la gamme de 3 mA à 15 A. Les relais sont également dotés d'une nouvelle fonction de surveillance de courant, permettant de surveiller le réseau actuel des deux côtés.

Relais multifonctionnel triphasé EMR6-A

Le relais multifonctionnel triphasé EMR6-A peut être utilisé pour surveiller l’absence ou l’ordre des phases et l’asymétrie ainsi que pour le contrôle d’isolement. Les relais de contrôle d’asymétrie ont une plage de réglage de 90 à 820 V.

Relais de contrôle de niveaux de liquides

Le relais de contrôle de niveaux de liquides est destiné à la surveillance des niveaux de remplissage et des rapports de mélange. Le relais de contrôle de niveaux de liquides surveille à la fois une valeur min. et une valeur max., ce qui lui permet de contrôler les pompes et de les protéger contre le débordement du réservoir ou le fonctionnement à sec.

Contrôleurs de tension monophasés EMR6-V

Les contrôleurs de tension monophasés EMR6-V sont spécialement conçus pour la surveillance et la protection des réseaux de courant continu et alternatif de 3 à 600 V. Un seul appareil étant suffisant pour couvrir toute la gamme de tension, il est possible de réaliser des économies sur la gestion des stocks.

Relais de mesure de la température

Les relais de mesure de la température sont en mesure de surveiller la température des machines, par exemple. Les utilisateurs ont la possibilité de configurer une ou deux valeurs limites à l'avant de l'appareil, et le relais de température peut également être utilisé comme régulateur pour les systèmes de chauffage/refroidissement. Les températures sont surveillées à l'aide d'un capteur Pt100.

Contrôleur d'isolement

Le contrôleur d'isolement permet de surveiller et de signaler les résistances d'isolement des réseaux informatiques sans mise à la terre et les courts-circuits. L'appareil dispose également d'un bouton permettant de vérifier ses fonctions ou d'effectuer une réinitialisation manuelle.

Relais de mesure et de surveillance EMR4/EMR5

Les relais de mesure de la nouvelle série EMR6, une version modernisée de la gamme EMR4/EMR5, sont à la pointe de la technologie. Le relais EMR6 remplace la gamme existante de relais EMR4/EMR5 d'Eaton, retirée du marché en mars 2019.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close