Les disjoncteurs-moteurs sans fusible PKZ Eaton Moeller series™ réunissent en un seul appareil la protection contre les courts-circuits et les surcharges. Deux versions, qui se déclinent elles-mêmes en 18 références seulement, suffisent à couvrir la plage de 0,1 à 63 A, permettant un gain de place et facilitant l'étude. Les disjoncteurs de protection moteur sont compatibles avec la série de contacteurs DIL d'Eaton et conviennent donc parfaitement pour une utilisation avec les ensembles démarreurs-moteurs. Vous pouvez utiliser tous les équipements complémentaires destinés aux PKZM0 et PKZM4, y compris les contacts auxiliaires intégrés, indicateurs de déclenchement, déclencheurs voltmétriques et poignées rotatives à commande rompue sur porte.
En association avec les équipements complémentaires adaptés, le disjoncteur peut être utilisé comme interrupteur général ou interrupteur d'arrêt d'urgence selon les normes EN 60204 et/ou VDE 0113
Disjoncteurs-moteurs actionnés manuellement conformément aux normes IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660, partie 102
Poignée rotative avec indicateur de position MARCHE/ARRÊT
Caractéristiques de séparation conformes à la norme IEC/EN 60947-3
Les coffrets IP40, IP55 et IP65 offrent des hauts niveaux de protection contre les contacts directs et contre l'infiltration d'eau et de particules ; des coffrets pour montage en saillie et à encastrer sont disponibles.
Agréments UL/CSA (y compris les Types E et F) pour le marché de l'Amérique du Nord
Utilisé avec les coffrets pour montage en saillie ou à encastrer, des applications comme interrupteur général et interrupteur d'arrêt d'urgence sont possibles
Toutes les plages de réglage sont protégées contre les courts-circuits jusqu'à 50 kA (400 V)
Éprouvés et fiables : PKZM0
Le disjoncteur-moteur PKZM0 protège les moteurs de 0,16 à 32 A, avec une tenue aux courts-circuits de 150 kA à 12 A et de 50 kA à 32 A.
Facile et polyvalent : PKZM4
Le PKZM4 couvre la plage de courant de 16 à 63 A et dispose d'un pouvoir de coupure de 50 kA. L'étude devient sûre et facile, un limiteur de courant n'est plus nécessaire.
Parfait pour la commande par boutons-poussoirs ou « coup-de-poing »
Le disjoncteur-moteur PKZM01 pour moteurs jusqu'à 25 A convient parfaitement aux petites machines et aux applications qui sont de préférence commandées par boutons-poussoirs ou « coup-de-poing ». Il existe aussi des boîtiers spéciaux en IP65 et IP40 dont certains sont équipés d'un bouton d'arrêt d'urgence.
Le PKZ au sein du système xStart
De nombreuses applications nécessitent différentes variantes de contact auxiliaire pour le verrouillage et la signalisation. En revanche, le démarreur-moteur permet une commande plus directe et sécurisée.
Grâce à SmartWire-DT, toutes les informations sont à portée de main.
Les démarreurs-moteurs PKZ s'intègrent dans une structure d'automatisation par le biais de SmartWire-DT. En favorisant la transparence des données, SmartWire-DT augmente l'efficacité et la fiabilité des entraînements autour du disjoncteur-moteur.
L'efficacité énergétique est un sujet d'actualité
Avec Eaton, vos systèmes sont automatiquement mis en conformité avec la directive ErP de façon simple, rapide et économique, tout en réduisant considérablement vos dépenses énergétiques.
Nous sommes heureux de partager cette expertise : Moeller series d'Eaton
La fabrication des disjoncteurs-moteurs PKZ d'Eaton a débuté en 1932. Depuis, nos idées et innovations ont fortement contribué aux progrès de la protection moteur. Bien loin de n'évoquer que la qualité, l'abréviation PKZ est utilisée par les spécialistes comme synonyme générique pour « disjoncteur-moteur ».