Grâce à ses 14 paramètres de base, sa connectivité SmartWire-DT et son module de configuration enfichable, le PowerXL DE1 de la série MoellerTM est facile à configurer et à mettre en service pour tout tableautier et constructeur de machines. Le DE1 a été conçu pour les clients qui utilisent des applications de base nécessitant une fréquence variable et une protection moteur avancée. Le PowerXL DE1 permet aux clients de simplifier leur propre conception et de réduire le temps d’installation et de mise en service tout en misant sur une solution innovante pour leur système.
Avantages d'un convertisseur de fréquence et d'un démarreur-moteur combinés en un seul dispositif.
Le maximum d'éléments simultanés dans l'outil de comparaison est de quatre.
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
Copié dans le Presse-papiers
Vous devez sélectionner au moins deux produits pour utiliser l’outil de comparaison.
Sorry, we can't get that information right now.