Télécharger le document () de 20
Boutons-poussoirs et balises lumineuses

Auxiliaires de commande et de signalisation RMQ16

Développez des panneaux de commande compacts et complexes avec les boutons-poussoirs et auxiliaires de commande peu encombrants RMQ 16 Eaton Moeller series™. Désormais, les panneaux de commande des machines et installations modernes doivent pouvoir transmettre davantage d'informations, et l'espace est souvent limité. Grâce à leurs dimensions réduites, les éléments frontaux peuvent être montés côte-à-côte, les uns contre les autres, en tirant ainsi parti même des espaces les plus petits. Vous pouvez ainsi réduire l'encombrement de vos systèmes.
Dimensions :
18 x 18 mm ou 25 x 25 mm
Degré de protection :
IP65
Norme :
CEI/EN 61131-2

Caractéristiques principales

  • Degré de protection IP65
  • Dimensions frontales et entraxe minimal : 18 x 18 mm ou 25 x 25 mm
  • Tripler la densité d'information de la gamme standard Eaton
  • Compatibilité électronique selon IEC/EN 61131-2
  • M142 - Marquage laser personnalisé disponible

Commande et signalisation dans les espaces les plus exigus

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ16 de forme carrée, en version 18 mm et 25 mm, sont la solution idéale pour les zones de commande où l’espace est réduit. Les divers éléments frontaux peuvent être fixés en continu sur les quatre côtés et, du fait du degré de protection IP65 en face avant, leur utilisation est garantie dans les environnements les plus rudes. Les boutons d’arrêt d’urgence RMQ16 sont infraudables. Les LED multicolores de la version lumineuse assurent leur visibilité.

Configuration facile Marquages spécifiques

Le logiciel de configuration vous permet de sélectionner et de combiner les différents auxiliaires de commande et de signalisation de la gamme RMQ. Avec la fonction intégrée Labeleditor, il est possible de personnaliser un par un les auxiliaires RMQ avec flexibilité, rapidité et à faible coût. Labeleditor permet de créer des inscriptions spécifiques au client et au projet.

L’interface homme-machine de demain

La nouvelle génération des opérateurs de machine espèrent utiliser une interface homme-machine en corrélation avec leurs habitudes d’utilisation de dispositifs mobiles dans leur vie privée. Dans l’environnement du travail, de nouveaux appareils intelligents émergent dans plusieurs domaines ; leur utilisation n’est plus limitée à la gestion et à la distribution.

Moeller series d’Eaton - un héritage centenaire

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous offre une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close