Télécharger le document () de 20
Automates programmables industriels (API) et systèmes d’E/S

Automate modulaires XC100/200

Les automates modulaires Moeller series d'Eaton de la gamme XC peuvent être configurés selon des besoins particuliers et étendus à un maximum de 15 modules XI/OC pour une flexibilité maximale. Par ailleurs, de nombreuses interfaces et différents niveaux de performance de CPU sont également disponibles. Cela facilite l'intégration des appareils dans les systèmes d'automatisation existants.

Flexibilité élevée :
Extensions possibles jusqu'à 15 modules XI/OC
Installation rapide :
Bornes à vis ou bornes à ressort
Agréments pour le marché mondial :
Agréments UL/CSA

Caractéristiques principales

  • Extensions possibles jusqu'à 15 modules XI/OC
  • Capacités de mémoire différentes disponibles
  • Bus de terrain intégré : CANopen
  • Agréments UL et CSA
  • Serveur web intégré

XC100

L'automate modulaire XC100 convient pour les tâches de commande de faible à moyenne complexité. Ce système d'automatisation inclut une version, XC100-FC, dotée d'une interface optique avec CANopen qui convient pour une utilisation dans des domaines où une haute compatibilité électromagnétique est requise.

XC200

L'API modulaire de la série XC200 offre une plus grande puissance de traitement ainsi que de nombreuses options de communication. Le serveur Web intégré et l'interface Ethernet couvrent une large gamme de tâches de communication. Les appareils conviennent ainsi parfaitement pour les solutions d'automatisation de complexité moyenne à élevée.

Logiciel de programmation CODESYS

Les appareils XC100 sont programmés à l'aide de CODESYS 2 ; pour les appareils XC-202, CODESYS 3 peut être utilisé de façon alternative. Facile à utiliser, le logiciel offre de nombreuses fonctionnalités utiles qui simplifient et accélèrent le débogage, les tests et la mise en service. Le simulateur en ligne intégré permet d'identifier et de remédier rapidement aux erreurs de programmation.

Moeller series d'Eaton - un héritage centenaire

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous propose une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.

Automates compacts et modulaires XC100, XC200

Spécifications
Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides