Télécharger le document () de 20
Automates programmables industriels (API) et systèmes d’E/S

Système d'E/S XI/ON

Le système d'E/S XI/ON d'Eaton offre une flexibilité maximale pour les solutions personnalisées avec traitement des signaux à distance. Grâce à sa conception modulaire, l'installation du système est rapide et facile. Le système XI/ON compact peut être utilisé dans une large gamme d'applications. La gamme complète d'équipements complémentaires du système d'E/S comprend la passerelle, les blocs et les éléments qui peuvent être utilisés pour assembler le nombre exact de voies requis. Cela optimise le processus d'approvisionnement. De plus, le code couleur des éléments simplifie l'attribution des entrées et des sorties dans l'armoire. 

 
Montage et remplacement faciles :
Modules enfichables - montage sans outil
Utilisation avec n'importe quel bus :
Pour une large gamme de systèmes de bus de terrain
Densité de voies élevée :
Jusqu'à 16 entrées/sorties tout-ou-rien sur 12,5 mm

Caractéristiques principales

  • Modularité élevée
  • Faible encombrement
  • Nombreux équipements complémentaires
  • Diagnostics efficaces
  • Utilisation facile 
 

Options de communication complètes

Les passerelles XI/ON utilisent les bus de terrain CANopen, Profibus-DP, DeviceNet et Ethernet. Le système peut ainsi être connecté à de nombreux automates, quelque soit le type de bus.

Applications polyvalentes

La modularité élevée du système XI/ON permet aux utilisateurs d'adapter les E/S à leurs besoins individuels. Cette flexibilité permet l'utilisation du système à travers une large gamme d'applications. Le montage des modules est rapide et facile grâce à la connexion par enfichage. Cela permet le débrochage des modules sous tension. Le câblage de l'embase se fait par bornes à vis ou bornes à ressort.

Gamme de produits complète

La gamme XI/ON comprend des passerelles, des blocs et des éléments facilement enfichables dans l'embase. Le nombre de voies par module est compris entre 1 et 32. De plus, une large gamme de modules analogiques et tout-ou-rien sont également disponibles.
Spécifications
Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides