Download document () of 20
Automates programmables industriels (API) et systèmes d’E/S

Système d'E/S XN300

Ultra-compact et modulaire, les systèmes d'E/S XN300 avec bornes à ressorts et raccordement haute densité peuvent être utilisés en tant que systèmes d'E/S locaux avec les automates Eaton XC300 ou, via des passerelles, en tant que systèmes d'E/S décentralisés dans les réseaux CAN et EtherCAT. En combinaison avec nos terminaux-automates (HMI/PLC), ils permettent de mettre en place des solutions d'automatisation modernes pour la production de machines standard. Les fonctions basées sur des applications réduisent le coût de l'équipement et offrent des solutions de systèmes sur mesure pour un faible encombrement. Grâce à sa conception moderne et à son concept d'installation convivial, le système est facile à manipuler et permet le pré-assemblage du bloc d'E/S, des capteurs et des actionneurs. Les connexions enfichables et l'affectation claire des signaux simplifient la mise en service, complétant les propriétés du système pour répondre aux exigences de la construction de machines.

 
 
Gain de place :
Jusqu'à 20 voies sur une surface de 12,5 x 102 mm
Communications de fond de panier rapides :
Temps de réponse < 1 ms
Prémontage rapide :
Configurations pouvant accueillir jusqu'à 32 participants

Caractéristiques principales

  • Système E/S modulaire
  • Disponibilité de plusieurs fonctions d'E/S
  • Utilisation comme système E/S local ou décentralisé
  • Peu encombrant
  • Raccordement enfichable grâce aux bornes à ressort
  • Installation sans outils
  • Passerelles pour les communications CAN et EtherCAT
  • Homologation marine
 
 

Installation simple et flexible

Les modules XN300 peuvent être simplement enfichés sur le rail DIN ; aucun outil supplémentaire n'est nécessaire. L'installation est ainsi simplifiée et chaque module peut être remplacé séparément et rapidement. Il suffit d'insérer le câble dans la borne à ressort pour que le système fonctionne.

Modularité élevée et encombrement réduit

La possibilité de combiner différents modules selon les besoins fait du XN300 la solution système idéale pour une large gamme d'applications. La gamme des produits de base comprend également des modules passerelles pour tous les composants du système d'E/S d'Eaton. Les modules tout-ou-rien, utilisables à la fois comme modules d'entrée/sortie et à relais, créent plusieurs options d'application. Des modules d'entrée/sortie analogiques et multifonctionnels, qui peuvent exécuter des fonctions mixtes, sont également proposés. Les modules technologiques, utilisés notamment pour la pesée, le comptage ou l'entraînement de moteurs, élargissent davantage le domaine d'application.

Performances optimales

Grâce à la passerelle CANopen, le XN300 s’intègre au niveau du bus de terrain dans un système puissant répondant aux exigences des applications les plus exigeantes. Les communications de « fond de panier » rapides dans l'environnement système CANopen permettent des temps de réponse inférieurs à 1 ms, qui restent constants même avec 640 voies max.

XN300-Assist

L'outil logiciel XN300-Assist est conçu pour l’étude et la mise en service des modules XN300. Outre les fonctions en ligne, telles que la lecture et le réglage des états de signaux et des paramètres, des fonctions auxiliaires importantes, y compris le contrôle de validité, peuvent être exécutées hors ligne.
Specifications
Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
X
Download Close