Télécharger le document () de 20
Interfaces homme-machine (IHM) et PC industriels

PC industriels XP500

Avec le puissant PC industriel à écran tactile XP500 de la série Moeller d'Eaton, nous complétons notre vaste gamme de terminaux-opérateur de pointe. Le XP500 offre au secteur industriel la facilité d'utilisation qui a longtemps été la norme pour les smartphones et les tablettes. L'écran tactile offre aux constructeurs de machines OEM une polyvalence maximale, en associant technologie puissante, interface intuitive multi-touch et conception de pointe.

Utilisation intuitive :
Écran tactile multitouch
Peu d'entretien :
Verre de sécurité trempé et antireflet
Sûr :
Mode de protection pour empêcher tout accès non autorisé

Caractéristiques principales

  • Technologie tactile capacitive projetée
  • Écran tactile multi-touch
  • Système d'exploitation : Windows Embedded Standard 7
  • Avec licence GALILEO ou Visual Designer pré-installée
  • 2 interfaces Ethernet
  • Verre trempé avec revêtement antireflet dans un boîtier en aluminium moulé
  • Conception moderne et hygiène optimale
  • Agréments : UL, DNV-GL, ATEX zone 22, catégorie 3D

Commande gestuelle intuitive

La technologie tactile capacitive projetée (PCT) permet une utilisation tactile multitouch intuitive (à l'aide de plusieurs doigts ou des deux mains). Comme sur n'importe quel pavé tactile ou smartphone, les opérateurs peuvent zoomer et faire défiler des éléments et documents à partir du système d'aide avec deux doigts. Des capteurs haute précision empêchent les erreurs de fonctionnement ou le démarrage accidentel de la machine. Les fonctions critiques peuvent être activées uniquement en appuyant simultanément sur plusieurs champs de commande, ce qui assure une sécurité du système considérablement meilleure que celle offerte par les écrans à saisie tactile unique.

Raccordements facilités

Outre deux interfaces Ethernet et deux interfaces USB, les appareils XP500 sont également équipés d'une interface RS232 et d'une interface RS485, facilitant leur raccordement aux systèmes de commande standard. Le processeur bicœur AMD de 1,65 GHz et sa carte graphique Radeon HD intégrée offrent une capacité de traitement élevée et des graphismes saisissants.

Une conception robuste et moderne

La conception moderne, renforcée par l'écran antireflet, n'est qu'un aspect de la technologie de pointe de la gamme XP500. La priorité étant la facilité de nettoyage sans résidus. Cela est garanti par l'écran antireflet lisse en verre de sécurité trempé, sans bords ni espaces. Ainsi, même les produits de nettoyage puissants ne posent aucun problème pour ces appareils. De plus, l'écran en verre est résistant aux rayures. Grâce au degré de protection élevé à l'avant, ces appareils sont idéalement adaptés à une utilisation dans les environnements difficiles.

Un système transparent et sûr

Les appareils fonctionnent sous Windows Embedded Standard 7. Cela permet de garantir une compatibilité avec de nombreux types de logiciels d'application, ainsi qu'avec le logiciel de visualisation d'Eaton. Le mode de protection protège le système contre les accès ou modifications non autorisés. Il renforce la fiabilité du système et réduit le temps de démarrage.

Logiciel de visualisation intuitif GALILEO

Le logiciel de visualisation Galileo d'Eaton offre un environnement puissant et facile à apprendre. Dans l'offre groupée GALILEO Open, les appareils XP500 sont fournis avec la licence GALILEO OPEN pour PC.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close