Télécharger le document () de 20
Interfaces homme-machine (IHM) et PC industriels

Terminal-automate XV100

La gamme d'écrans tactiles XV100 offre des solutions compactes, puissantes et flexibles pour toutes les applications d'automatisation dont l'espace est réduit. Les appareils peuvent être utilisés comme terminal-opérateur ou terminal-opérateur avec fonction automate intégrée en option. Les appareils XV100 sont équipés d'un écran TFT doté d'une technologie tactile résistive disponible dans des tailles de 3,5’’ à 10,4’’.
Flexibilité maximale :
Montage encastré par l'avant ou l'arrière, modes portrait ou paysage
Système supporté :
Interface SmartWire-DT
Dispositifs de communication intégrés :
Ethernet, CAN, PROFIBUS, SmartWire-DT, RS232, RS485

Caractéristiques principales

  • carte SD amovible
  • Visualisation via GALILEO 11
  • Homologations : cUL, DNV
  • XV-102 avec boîtier en matière plastique, XV-152 avec boîtier métallique
  • Processeur RISC 400 MHz
  • technologie tactile résistive
  • homologations : UL, DNV-GL
  • visualisation avec GALILEO ou CODESYS
  • programmation avec CODESYS 2/3
  • Système d'exploitation : Linux embarqué
  • La programmation avec XSOFT-CODESYS 3

Terminal-automate équipé d'un écran tactile XV-102

Les écrans tactiles XV-102, disponibles en versions 3,5’’, 5,7’’ (format 4:3) et 7’’ (format 16:9), offrent une solution compacte mais puissante pour toutes les applications d'automatisation où l'espace est limité. Les appareils sont fournis dans un boîtier en matière plastique et peuvent également être utilisés en mode portrait. Si nécessaire, la RAM intégrée peut être facilement étendue au moyen d'une carte SD. Outre les interfaces Ethernet et SmartWire-DT, des interfaces CAN, PROFIBUS, RS232 et RS485 sont également disponibles, selon le type d'appareil.

Visualisation confortable pour l'easyE4

Avec le XV100, l'easyE4 profite d'un partenaire idéal. Les projets créés sont aisément visualisés via l'écran tactile XV-102-A0-35TQRB-1E4. L'écran 3,5’’ compatible en série avec GALILEO constitue une solution économique pour une visualisation puissante et décentralisée.

Terminal-automate équipé d'un écran tactile XV-152

Les écrans tactiles XV-152 se démarquent par leur boîtier métallique robuste et leurs fonctionnalités complètes. Proposés avec des écrans 5,7’’, 8,4’’ et 10,4’’ (tous au format 4:3), ces appareils sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes d'automates et de terminaux. Associés à SmartWire-DT, ils permettent d'implémenter des tâches de commande, de visualisation et de gestion de données avec des options de mise en réseau de pointe.

Programmation et visualisation

Les automates à écran tactile XV100 peuvent être programmés à l'aide de CODESYS V2 ou CODESYS V3. La visualisation peut être implémentée à l'aide du logiciel GALILEO d'Eaton. Par ailleurs, vous pouvez également utiliser CODESYS pour la visualisation. Le logiciel SWD-Assist, proposé gratuitement, assure la configuration du câble SmartWire-DT. De plus, la fonction Liste de pièces intégrée accélère et simplifie le traitement des commandes.

La gamme Moeller d'Eaton – un héritage de 100 ans

Forte de plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, la série Moeller d'Eaton vous propose une gamme de produits éprouvés vous permettant d'utiliser l'énergie de manière plus économique, plus sûre et plus durable.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close