Les blocs d’alimentation modulaires NordicEPOD offrent une approche standardisée, complète, évolutive et durable des systèmes de modules de puissance modulaires de datacenter préfabriqués sur le marché EMEA. Placé entre le réseau électrique et l'infrastructure informatique d'un datacenter, chaque bloc d'alimentation modulaire comprend des systèmes d'alimentation, de secours, de refroidissement et de commande, prenant en charge jusqu'à 3,1 MW d'énergie électrique.
NordicEPOD fait partie de notre gamme de solutions xModular pour datacenters modulaires qui comprend des modules d'alimentation personnalisés, des modules informatiques, des datacenters modulaires tout-en-un et des modules électriques sur patin personnalisés.
Standardisation : Les systèmes NordicEPOD sont conçus pour être rentables et rapidement déployables, soutenant l’évolution de vos activités avec un minimum de perturbations. En standardisant les composants et les processus, nous assurons la cohérence et la fiabilité de toutes les installations, ce qui facilite le développement efficace de vos opérations.
Pré-mise en service : Un processus complet de pré-mise en service comprend des tests de mise en service de niveau 1, 2 et 3, garantissant que chaque système est soigneusement vérifié avant son déploiement. Ces tests rigoureux offrent des performances optimales et réduisent le risque de problèmes de fonctionnement, offrant une tranquillité d'esprit et une confiance totale dans la fiabilité du système.
Surveillance en temps réel : Chaque module peut surveiller les signaux critiques des dispositifs à distance. Cette capacité réduit le besoin de visites sur site, ce qui permet de gagner du temps et des ressources tout en garantissant que tous les problèmes potentiels sont identifiés et traités rapidement. Ce système de surveillance en temps réel améliore l'efficacité opérationnelle et minimise les temps d'arrêt.
Passeport numérique : Le passeport numérique est une fonctionnalité unique qui fournit toute la documentation pertinente tout au long du cycle de vie du produit . Cette transparence renforce la confiance dans l'intégrité et les performances du système, permettant aux parties prenantes d'accéder à des informations détaillées sur les processus d'assemblage, de test et de maintenance. Le passeport numérique garantit que vous disposez d'un enregistrement complet du cycle de vie du système, favorisant ainsi la confiance et la responsabilité.
Accès à distance : Les tests et la documentation des composants, incluant les rapports de test et les essais d'acceptation en usine (FAT), offrent des capacités d'accès à distance inégalées. Cela permet une collaboration et un dépannage en temps réel, garantissant que votre système fonctionne toujours avec un niveau de performance optimal, où que vous soyez.
Durabilité : La conception de chaque module intègre des systèmes éco-conçus, notamment l'onduleur EnergyAware et l'appareillage sans SF6 Xiria 360. Ces composants durables réduisent l'impact environnemental et contribuent à des économies de coûts à long terme grâce à leur haut rendement énergétique.
Assistance opérationnelle : Afin d'améliorer encore la fiabilité et la longévité de chaque système, nous proposons des services de maintenance préventive et prédictive optionnels avec une assistance 24 heures sur 24. Cette approche proactive permet de s'assurer que les problèmes potentiels sont traités avant qu'ils ne deviennent critiques, maximisant ainsi la continuité de service et prolongeant la durée de vie des équipements.
En savoir plus sur les ensembles électriques modulaires NordicEPOD, conçus pour fournir un haut niveau de performance, de fiabilité d’efficacité grâce à des technologies de pointe et une assistance experte.
Équipement Eaton :
Batteries lithium-ion (Li-ion) :
Appareillage de commutation moyenne tension :
Tableaux de distribution basse tension :
Produits Eaton supplémentaires :
NordicEPOD peut également fabriquer des blocs d'alimentation et systèmes modulaires sur patin personnalisés avec une ingénierie complète adaptée à vos besoins spécifiques :
Types de batteries : Li-ion et batteries au plomb
Configuration de l'onduleur : Personnalisable en fonction des exigences spécifiques
Taille d'armoire et exigences de tableau adaptées aux besoins spécifiques du projet
Le tableau de distribution basse tension principal Eaton inclut une possibilité de connexion de générateur et une fonction de test de charge en option
Module de puissance basse tension sans composants moyenne tension conçus pour des applications spécifiques
Variante de module sur patin pour une utilisation en environnement intérieur