Télécharger le document () de 20
Low-voltage switchgear

xEnergy Basic BP

xEnergy Basic est une armoire murale et au sol pour la distribution d’énergie jusqu'à 630 A. Le plus petit tableau de distribution de notre famille xEnergy est le système le plus flexible et le plus variable de toute la gamme. La diversité des types et des tailles permet une utilisation dans presque toutes les applications. Grâce à sa certification comme tableau de distribution basse tension destiné à être utilisé par des non-spécialistes selon les normes IEC/EN 61439-1/-2/-3 et IEC/EN 62208, xEnergy Basic est le premier choix pour la distribution d’énergie dans les bâtiments résidentiels et tertiaires.
Puissance assignée
jusqu'à 630 A
Degré de protection
jusqu'à IP55
Classe de protection
I

Caractéristiques principales

  • Protection contre les impacts mécaniques : IK08/IK10
  • Cloisonnement jusqu'à la Forme 4b, conforme à la norme IEC/EN 61439-2 (en combinaison avec le système de montage Profi+)
  • Caractéristiques parasismiques : IEC/EN 60068-3-3 : accélération du sol AG2 et AG5
  • Courant assigné de court-circuit conditionnel [lcc] jusqu’à 25/50 kA
  • Matériau du boîtier : Tôle standard (phosphatée et revêtue de poudre de polyester)
  • Pièces galvanisées destinées principalement à la finition intérieure sans revêtement par poudre

Avantages

  • Solutions sur mesure, préassemblées et partiellement précâblées
  • Boîtier extrêmement robuste pour environnements difficiles
  • Compatible avec diverses options de montage ; haut degré de fonctionnalité et de performance
  • Nombre de références individuelles réduit grâce à la structure intérieure intégrée du boîtier
  • Qualité élevée attestée par de multiples certifications et autres validations tierces
xEnergy Basic EP BP-O

BP-O (IP31, IK08)

  • Montage apparent, RAL 9016, ouvertures de flasques F3A, 12 types différents
  • Mécanisme de verrouillage à point unique avec fermeture quart de tour en plastique
eaton-xenergy-basic-ep-bpm-o.jpg

BPM-O (IP55, IK10)

  • Montage apparent, RAL9016/RAL7035, ouvertures de flasques F3A, 24 types différents
  • Mécanisme de verrouillage en trois points avec levier à galet (↑ classe Icc)
xEnergy Basic EP BPM-F

BPM-F (IP55, IK10)

  • Coffret au sol, RAL7035, ouverture des flasques F3A en amont et en aval, profondeur de 250/400 mm
  • Mécanisme de verrouillage en trois points avec levier à galet (↑ classe Icc)
spacer
xEnergy Basic EP Application Image

 

Points forts des dernières mises à jour du produit

  • Le coffret au sol BPM-F est désormais disponible avec une profondeur de 400 mm pour une installation côte à côte
  • Structure alignée pour l'installation des modules EP basée sur les jeux de barres 185 mm
  • Type EPTS15, rail DIN 35x15 mm conforme à la norme IEC 60715:2017 Ed.2.0
  • Tous les profils internes utilisés dans le système EP (EPTV, EPTH, EPTS) sont équipés de perforations carrées de 9,5x9,5 mm pour le passage des câbles
  • Boîtes d'extension du portefeuille Ci spécialement conçues pour la terminaison des gros câbles entrants à l'extérieur de l'armoire (solution peu encombrante)
spacer

BP-O (IP30, IP31, IK08)

  • Montage en saillie, RAL7035/RAL9016, différentes options de passage de câble, livraison en kit possible
  • Mécanisme de verrouillage point unique avec fermeture quart de tour en plastique ou levier à galet

 

BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)

  • Montage encastré, RAL7035/RAL9016, boîte murale avec perforations, profondeur de 180/240 mm, livraison en kit possible, utilisation en extérieur
  • Plusieurs mécanismes de verrouillage selon le type d’application

BPM-O (IP55, IK10)

  • Montage en saillie, RAL7035/RAL9016, ouvertures des flasques F3A
  • Mécanisme de verrouillage en trois points avec levier à galet (↑ classe Icc)

BP-VF (IP43, IK10)

  • Coffret extérieur pour applications autonomes, RAL 7035, profondeur entre 180 et 320 mm sur une base standard en polyester A-KU
  • Mécanisme de verrouillage en trois points avec levier à galet (↑ classe Icc)

BP-F (IP30, IP31, IK08)

  • Coffret au sol, RAL7035/RAL9016, ouverture des flasques F3A en amont et en aval, profondeur d’armoires entre 250 et 400 mm
  • Mécanisme de verrouillage en trois points avec levier à galet (↑ classe Icc)



BPM-F (IP55, IK10)

  • Coffret au sol, RAL7035/RAL9016, ouverture des flasques F3A en amont et en aval, profondeur d’armoires entre 320 et 400 mm
  • Mécanisme de verrouillage en trois points avec levier à galet (↑ classe Icc)



spacer

 

Améliorations des produits

  • Modification de la configuration des portes à double battant pour tous les boîtiers IP55 (peuvent être commandées séparément, gauche/droite)
  • Mise à niveau IP31 pour BP-O/BP-F disponible
  • Le coffret au sol BPM-F est désormais disponible avec une profondeur de 400 mm pour une installation côte à côte
  • Intégration de notre nouvelle gamme Power Defense (disjoncteurs boîtiers moulés)
  • Intégration NZM-PXR/kits de montage avec ouvertures
spacer
xEnergy Basic Accessories - ConnectionTerminals

Bornes de raccordement BPZ-KC

  • Convient aux raccordements en aluminium et en cuivre
  • Pour montage sur rail DIN standard, raccordement simple ou double
  • Version avec protection contre les contacts directs, degré de protection IP20
  • 3 couleurs différentes : gris (phase), couvercle bleu (neutre), armoire jaune-vert (PE)
xEnergy Basic Accessories - Distribution Terminals

Blocs de distribution BPZ-KB

  • Solution polyvalente et rapide
  • Conforme à la norme IEC 60947-7-1
  • Jusqu'à 11 terminaux sortants par modèle
  • Pour montage sur rail DIN standard ou sur platine de montage
  • Convient aux raccordements en aluminium et en cuivre
  • Courants assignés de 80 A (63 A) à 1100 A (900 A)
xEnergy Basic Accessories - Busbars

Barres de pontage

  • La barre de pontage de 250 A peut alimenter une rangée de dispositifs modulaires. Le courant nominal maximal pour chaque sortie est de 63 A
  • Verrouillage automatique de chaque connecteur pour garantir un haut niveau de sécurité et éviter le risque de contact direct, conformément à la norme IP20
  • Les raccordements sortants peuvent être établis lorsque la barre de pontage est sous tension mais qu'aucune charge n'est présente au niveau des départs
  • Les circuits d'alimentation peuvent être facilement remplacés ou modernisés sans interruption de service
spacer

Logiciel de conception et de calcul

Facile à utiliser, notre logiciel de configuration pour coffrets de distribution vous permet de concevoir rapidement le système de distribution électrique dont vous avez besoin. À l'aide d'une bibliothèque de symboles complète, vous pouvez schématiser votre projet de système. Le logiciel génèrera alors automatiquement les prix bruts et nets, les temps de montage et les listes de matériel.

Des solutions s’adaptant à toutes vos exigences

Nos tableaux de distribution de la gamme xEnergy sont disponibles en plusieurs tailles, classes de protection, conceptions et types de montage. Apprenez-en plus sur les produits xEnergy Basic et trouvez une solution adaptée à vos applications !

Les tableautiers peuvent utiliser nos produits xEnergy Basic BP en complément de leurs tableaux divisionnaires et comme coffrets de distribution et tableaux de distribution de compteur.

Reinhard Moerzinger, Chef produit
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close