Télécharger le document () de 20

Avec la LED WaveStream, la conception atteint une flexibilité jusque là inimaginable

LED Wavestream

La LED est considérée depuis longtemps comme l’avenir de la technologie de l’éclairage. Cependant, malgré les économies d’énergie, les coûts d’entretien réduits et une durée de vie impressionnante, la révolution de la LED n’a pas vraiment eu lieu. Il s’agirait simplement d’une question d’esthétique. En effet, l’apparence « pixélisée » et le reflet des LED les rendent peu attrayantes : cela éclipse ses avantages économiques.

 

Eaton s’est alors posé la question suivante : et si nous pouvions réinventer la façon dont fonctionnent les LED dès le début et réorienter la conception de l’éclairage – et l’industrie – dans une direction totalement différente ?

Nouvelles réflexions sur le potentiel du réflecteur

La fonction de base d’un dispositif d’éclairage est de diriger la lumière lorsqu’elle quitte la source, typiquement au moyen de réflecteurs, de diffuseurs ou d’autres systèmes mécaniques. Cependant, les rétroéclairages et les éclairages périphériques des LED dans les applications électroniques permettent d’envisager des solutions radicalement différentes.

 

Les ingénieurs ont réalisé qu’ils pouvaient utiliser un panneau d’éclairage comme un réflecteur, et ainsi associer deux composants pour n’en faire qu’un. En moulant des modèles complexes de « prismes » minuscules conçus sur ordinateur dans de l’acrylique optique, il est devenu possible de rediriger la lumière d’une LED périphérique avec une extraordinaire précision. C’est ainsi que  WaveStream  est né.

Contrôler la lumière

WaveStream est en fait un ensemble intégré de composants qu’aucune autre technologie ne peut égaler. Cela commence par des coupleurs sophistiqués qui optimisent la quantité de lumière envoyée dans un panneau en acrylique optique de 3 mm. Lorsque la lumière passe à travers l’acrylique, elle est reflétée et redirigée dans des modèles de distribution précis, grâce à des prismes avancés appelés optiques AccuAim. Il en résulte un plan de lumière qui peut être adapté à pratiquement n’importe quelle application résidentielle, commerciale ou industrielle.

 

Équipé de la technologie WaveStream, Eaton a réuni une équipe d’ingénieurs experts en applications mécaniques, optiques, industrielles et thermiques afin d’envisager des conceptions de luminaire inédites pour plus d’efficacité et une consommation d’électricité réduite. L’équipe WaveStream a lancé huit gammes de produits et a rapidement changé la façon dont les architectes et les sous-traitants réfléchissent aux environnements d’éclairage, des magasins aux bureaux, en passant par l’éclairage extérieur, les parkings et les décors.

 

Galerie média

Dynamiser votre activité

Avec WaveStream, la technologie LED prend sa place parmi les systèmes d’éclairage courants. En plus de son élégance remarquable, cette technologie offre l’efficacité énergétique et les coûts de cycle de vie dont les immeubles, les entreprises et les concepteurs d’éclairage ont vraiment besoin.

 

Familiarisez-vous avec les produits  WaveStream  et les  solutions d’éclairage d’Eaton et découvrez comment l’innovation d’Eaton  dynamise les activités des clients dans diverses industries et dans le monde entier.

Vidéo : Découvrez comment les clients réagissent à l’introduction de WaveStream.

Ressources supplémentaires