L’outil d’évaluation de la température calcule l’augmentation de température dans le tableau électrique et vérifie si les températures ne sont pas trop élevées au vu des propriétés des dispositifs et des conducteurs, conformément à la norme IEC61439-1:2020.
Cet outil Excel simple et flexible vous permet de réaliser rapidement un calcul de la chaleur et génère un document que vous pouvez ajouter au rapport de vérification du tableau électrique.
Avant de télécharger cet outil pratique, vous devez nous fournir quelques informations.
Caractéristiques de l’outil d’évaluation de la température