Télécharger le document () de 20

011695
Model Code: T0-2-8181/EZ

Commutateur à retour automatique T0 Moeller® series Eaton, T0, 20 A, montage encastré avec fixation centrale, 2 unités de contact, contacts : 4, 45 °, à accrochage, avec position 0 (arrêt), avec fonction rappel à 0 des deux côtés, D-Y>0<Y-D, Design number 8181>

Spécifications générales

Nom du produit
Commutateur à retour automatique T0 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
011695
EAN
4015080116950
Longueur du produit
106 mm
Hauteur du produit
48 mm
Largeur du produit
48 mm
Poids du produit
0.124 kg
Certifications 
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
CE
CSA-C22.2 No. 94
UL
UL File No.: E36332
VDE 0660
UL 60947-4-1
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
Notes de catalogue
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
Code de modèle
T0-2-8181/EZ

Spécifications du produit

Type
Commutateur à retour automatique
Fonction de l’actionneur
Non désactivable
Avec position 0 (arrêt)
Fonction rappel des deux directions sur 0
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Manette noire et plastron
Position 0 (arrêt)
Remise en position 0
Fréquence de fonctionnement
1 200 manœuvres/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Courant assigné ininterrompu (Iu)
20 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Angle de rotation
45 °
Tension par contact en série
60 V
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
0
Catégorie de produit
Commutateurs de commande
Nombre de pôles
4 pôles
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Construction d’appareil
appareil encastré
Type de disjoncteur
contacteur/disjoncteur
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
320 A, Contacts, 1 seconde
Type d’actionneur
Poignée
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
0.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, monophasée
1 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
1.5 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
7.5 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
7.5 HP
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Position de montage
Sur demande
Mode de pose
Montage central
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
6 kA
Degré de protection
IP65
NEMA 1
NEMA 12
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 VDC, 10 mA)
Degré de protection (face avant)
IP65
NEMA 12
Nombre de contacts
4
Adapté à
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)
Fixation par l'avant
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.6 W
Nombre de galettes
2
Nombre de contacts en série DC-21A, 240 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 240 V
5
Taille du panneau frontal
48x48 mm
Sécurité de l'isolation
440 VAC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Taille de vis
M3.5, borne à vis
Inscription
D-Y>0
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Longévité mécanique
400 000 manœuvres
Nombre de positions de commutation
5
Charge max. admissible
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, IU, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA)
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
3
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
100 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
110 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
80 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
60 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
130 A
Tension nominale (Ue) en CA - max.
690 V
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
20 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
13.3 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
13.3 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
7.6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
9 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
10 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, interrupteurs de commande G/D = 50 ms
10 A
Courant assigné d'emploi (Ie) DC-21, 240 V
1 A
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
16 A, Courant assigné ininterrompu max. (UL/CSA)
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
10 A
Courant de fonctionnement nominal DC-23A, 240 V
5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
10 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
10 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 230 V
20 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 400 V
20 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 500 V
15.6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 690 V
8.5 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
20 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm², embouts selon la norme DIN 46228
2 x (0,75 - 2,5) mm², embouts selon la norme DIN 46228
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
50 A, fusible max., CCCN (UL/CSA)
5 kA, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé)
10 kA, CCCN (UL/CSA)
20 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
20 A gG/gL, Fusible, Contacts
Section raccordable (monobrin/flexible avec embout AWG)
18 - 14
Section raccordable (monobrin/multibrin)
1 x (1 - 2.5) mm²
2 x (1 - 2.5) mm²
Couple de serrage
1 Nm, Bornes à vis
8,8 lb-in, Bornes à vis
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section transversale max.
Forme
8181

Exporter les spécifications du produit