Télécharger le document () de 20

015757
Model Code: T0-6-8455/Z

Eaton Moeller® series T0 Commutateurs de pôles, T0, 20 A, Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, 6 Galette(s), Contacts: 12, 60 °, à accrochage, avec position 0, 0-1-2-3, numéro d’identification 8455

Spécifications générales

Nom du produit
Commutateur de pôles T0 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
015757
EAN
4015080157571
Longueur du produit
166 mm
Hauteur du produit
48 mm
Largeur du produit
48 mm
Poids du produit
0.235 kg
Certifications 
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
CSA
UL Category Control No.: NLRV
CE
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
Notes de catalogue
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
Code de modèle
T0-6-8455/Z

Spécifications du produit

Type
Commutateur de pôles
Catégorie de produit
Commutateurs de commande
Fonction de l’actionneur
Permanent
Avec position 0
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Manette noire et plastron
Position 0 (arrêt)
Fréquence de fonctionnement
1200 manœuvres/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Matériau du boîtier
Matière plastique
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Type d’actionneur
Poignée rotative
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
0.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, monophasée
1 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
1.5 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
7.5 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
7.5 HP
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.6 W
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de galettes
6
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
320 A, Contacts, 1 seconde
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Position de montage
Sur demande
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
6 kA
Mode de pose
Montage encastré avec fixation par l’arrière
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres, détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
Nombre de pôles
3
Degré de protection
NEMA 1
NEMA 12
IP65
Nombre de contacts
12
Modèle
commutateur de pôles
Degré de protection (face avant)
IP65
NEMA 12
Inscription
0-1-2-3
Type de fonction de commutation
2 vitesses, 2 enroulements séparés
Longévité mécanique
400 000 manœuvres
Sécurité de l'isolation
440 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Courant assigné d'emploi (Ie)
20 A à AC-3, 230 V étoile-triangle
15,6 A à AC-3, 500 V étoile-triangle
8,5 A à AC-3, 690 V étoile-triangle
20 A à AC-3, 400 V étoile-triangle
Taille de vis
M3.5, borne à vis
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Charge max. admissible
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
1,3 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 60 % du facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, IU, (UL/CSA)
Couple de serrage
1 Nm, Bornes à vis
8,8 lb-in, Bornes à vis
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA)
Nombre de contacts en série DC-21A, 240 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 240 V
5
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
3
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
100 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
110 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
80 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
60 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
130 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
20 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
13.3 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
13.3 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
7.6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
9 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
16 A, Courant ininterrompu assigné max. (UL/CSA)
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
20 A gG/gL, Fusible, Contacts
Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (0,75 - 2,5) mm², embouts selon la norme DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5) mm², embouts selon la norme DIN 46228
Adapté à
Montage au sol
Encastrement intermédiaire
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)
Fixation par l'avant
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
10 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, interrupteurs de commande G/D = 50 ms
10 A
Courant assigné d'emploi (Ie) DC-21, 240 V
1 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
10 A
Courant de fonctionnement nominal DC-23A, 240 V
5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
10 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
10 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
20 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
20 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Angle de rotation
60 °
Tension par contact en série
60 V
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé)
10 kA, courant de court-circuit (UL/CSA)
20 A, Classe J, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50 A, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
Section raccordable (monobrin/flexible avec embout AWG)
18 - 14
Section raccordable (monobrin/multibrin)
2 x (1 - 2.5) mm²
1 x (1 - 2.5) mm²
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section raccordable max.
Forme
8455

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.