Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

024646
CI43X-150

Boîtier Ci d'appareillage de commande et de distribution Eaton xEffect. Coffret isolant, côtés lisses, HxLxP=250x375x175mm

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numéro de catalogue
024646
EAN
4015080246466
Longueur du produit
175 mm
Hauteur du produit
250 mm
Largeur du produit
375 mm
Poids du produit
2.666 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
Répertorié UL
EN 62208
EN 61439-2
Code de modèle
CI43X-150

Spécifications du produit

Fonctionnalités spéciales
  • Plaques latérales lisses, sans pré-découpes
  • Boutons de fermeture des couvercles plombables
  • Avec pattes de fixation pour le montage mural
Type
  • Coffret de base
  • Boîtiers individuels
  • xEnergy Safety Ci
Fonction
Résistance aux UV sous l'écran de protection
couvercle avec décharge de pression
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Partie inférieure : 960 °C/couvercle : 850 °C
10.2.4 Résistance aux UV
Ne s'applique pas pour les installations extérieures.
10.2.5 Levage
10 kg par boîtier avec cadre de support et aide au levage, monté et fixé conformément à la dernière notice d'instructions applicable.
10.2.6 Essai de choc
IK10
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
IP65
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Protection de classe 2, par conséquent non applicable.
10.6 Montage de matériel
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Ui = 1 000 V AC
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
8 kV
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Répond aux exigences de la norme du produit.
Fréquence nominale
50 à 60 Hz
Traitement de surface
Matériaux résistants à la corrosion
Degré de protection
IP65
IK10
Autre
Matériau du boîtier
Plastique
Protection de surface
Autre
Résistance chimique
Pas de résistance aux bases, benzène
Résistant aux : acides < 10 %, huile minérale, alcool, essence, graisses, solutions salines
Partiellement résistant à : Acides > 10 %
Intégrité du circuit
Autre
Version de base
lisse
Type d'unité
Dispositif autonome
Profondeur de montage
150 mm
Temp amb puiss diss 35 °C delta T:20 °C boît indiv mont mur sup (IEC 60890)
22 W
Temp amb puis diss 35 °C delta T:20 °C boît centr mont mur sup (IEC 60890)
20 W
Temp amb puis diss 35 °C delta T:20 °C boît dép mont mur sup (IEC 60890)
21 W
Temp amb puiss diss 35 °C delta T:35 °C boît indiv mont mur sup (IEC 60890)
44 W
Temp amb puis diss 35 °C delta T:35 °C boît centr mont mur sup (IEC 60890)
40 W
Temp amb puis diss 35 °C delta T:35 °C boît dép mont mur sup (IEC 60890)
42 W
Couleur
Gray
Gris clair (RAL 7035, socle)
Transparent, gris cendré (couvercle)
Couleur du couvercle/de la porte
Transparent
Modèle de couvercle/porte
Fermé
Type de porte/cache
Transparent
Facultatif
aucune
Nombre d'ouvertures (flasques)
0
Épaisseur de la plaque (armoire)
9 mm
Épaisseur de la plaque (couvercle/porte)
6 mm
Numéro RAL
7035
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
15
Informations sur la température ambiante de fonctionnement
-40 °C - 80 °C
Matériel
Polycarbonate non renforcé (couvercle)
Polycarbonate renforcé de fibre de verre (base)
Exempt d'halogène
Mode de pose
Montage en surface (plâtre)
Nombre de rangées
0
Résistance à la température
Résistance à la température : 85 °C (écrous de fermeture)
Résistance à la température : -40 °C - 120 °C (coffret)
Résistance à la température : 80 °C (joint d'étanchéité)
Comportement à la flamme (UL)
V1 (base) (UL94)
V2 (couvercle) (UL94)
Classe de protection
II
Nombre de modules
1
Traitement de surface
Matériaux résistants à la corrosion
Profondeur intérieure
150 mm
Profondeur de montage avec platines de montage
150 mm
Courant nominal
1600 A
Nombre d'entrées de conduit
0
Adapté à
Protection contre la foudre
Utilisation en extérieur
Résistance au brouillard salin
IEC 60068-2-11
Qualité de matériau du coffret
Autre
Type de revêtement
Autre

Exporter les spécifications du produit