Systèmes BT Eaton xEnergy Safety Ci Appareillage BT. Coffret isolant, +débouchures, HxLxP=375x375x175mm
| Nom du produit |
Eaton xEnergy Safety Ci coffret isolant vide
|
| Numéro de catalogue |
033809
|
| EAN |
4015080338093
|
| Longueur du produit |
175 mm
|
| Hauteur du produit |
375 mm
|
| Largeur du produit |
375 mm
|
| Poids du produit |
2.818 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Certifications |
EN 61439-2
EN 62208 |
| Code de modèle |
CI44E-150
|
| Utilisé avec |
Dispositifs de commutation et de protection Eaton
|
| Fonctionnalités spéciales |
Avec entrées défonçables métriques sur tous les côtés du coffret Comprend des pattes de fixation pour le montage mural Fixations du couvercle étanches Les entrées défonçables peuvent être converties en un coffret pour tableau de distribution Mécanisme de décharge de pression intégré pour les courts-circuits
|
| Type |
Boîtier de base Boîtiers individuels xEnergy Safety Ci
|
| Fonction |
Résistance aux UV sous l'écran de protection
couvercle avec décharge de pression |
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Partie inférieure : 960 °C/couvercle : 850 °C
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Ne s'applique pas pour les installations extérieures.
|
| 10.2.5 Levage |
20 kg par boîtier avec cadre de support et aide au levage, monté et fixé conformément à la dernière notice d'instructions applicable.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
IK10
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
IP65
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Protection de classe 2, par conséquent non applicable.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Ui = 1 000 V AC
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
8 kV
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| Traitement de surface |
Matériaux résistants à la corrosion
|
| Degré de protection |
IK10
IP65 Autre |
| Matériau du boîtier |
Matière plastique
|
| Protection de surface |
Autre
|
| Résistance chimique |
Pas de résistance aux bases, benzène
Résistant aux : acides < 10 %, huile minérale, alcool, essence, graisses, solutions salines Partiellement résistant à : Acides > 10 % |
| Intégrité du circuit |
Autre
|
| Type d'unité |
Appareil individuel
|
| Profondeur de montage |
150 mm
|
| Temp amb puiss diss 35 °C delta T:20 °C boît indiv mont mur sup (IEC 60890) |
27 W
|
| Temp amb puis diss 35 °C delta T:20 °C boît centr mont mur sup (IEC 60890) |
24 W
|
| Temp amb puis diss 35 °C delta T:20 °C boît dép mont mur sup (IEC 60890) |
26 W
|
| Temp amb puiss diss 35 °C delta T:35 °C boît indiv mont mur sup (IEC 60890) |
54 W
|
| Temp amb puis diss 35 °C delta T:35 °C boît centr mont mur sup (IEC 60890) |
48 W
|
| Temp amb puis diss 35 °C delta T:35 °C boît dép mont mur sup (IEC 60890) |
51 W
|
| Couleur |
Gray
Gris clair (RAL 7035, socle) Transparent, gris cendré (couvercle) |
| Couleur du couvercle/de la porte |
Transparent
|
| Modèle de couvercle/porte |
Fermé
|
| Type de porte/cache |
aucune
Facultatif |
| Nombre d'ouvertures (flasques) |
4
|
| Épaisseur de la plaque (armoire) |
6 mm
|
| Épaisseur de la plaque (couvercle/porte) |
6 mm
|
| Numéro RAL |
7035
|
| Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
15
|
| Informations sur la température ambiante de fonctionnement |
-40 °C - 80 °C
|
| Matériel |
Exempt d'halogène
Polycarbonate non renforcé (couvercle) Polycarbonate renforcé de fibre de verre (base) |
| Mode de pose |
Montage en surface (plâtre)
|
| Nombre de rangées |
0
|
| Fonctions |
Possibilité de montage en saillie
|
| Résistance à la température |
Résistance à la température : 85 °C (écrous de fermeture)
Résistance à la température : -40 °C - 120 °C (coffret) Résistance à la température : 80 °C (joint d'étanchéité) |
| Comportement à la flamme (UL) |
V1 (base) (UL94)
V2 (couvercle) (UL94) |
| Classe de protection |
II
|
| Nombre de modules |
1
|
| Traitement de surface |
Matériaux résistants à la corrosion
|
| Profondeur intérieure |
150 mm
|
| Profondeur de montage avec platines de montage |
150 mm
|
| Courant nominal |
1600 A
|
| Nombre d'entrées de conduit |
100
|
| Adapté à |
Protection contre la foudre
Utilisation en extérieur |
| Résistance au brouillard salin |
IEC 60068-2-11
|
| Qualité de matériau du coffret |
Autre
|
| Type de revêtement |
Autre
|