Élément frontal EZ série Moeller® Eaton, pour commutateurs TM, EZ-, dispositif de commande par clé, MICROMEC n° G +EZ/S-G
| Nom du produit | 
                                                Élément frontal pour commutateur TM accessoires EZ Eaton Moeller® series
                                             | 
| Numéro de catalogue | 
                                                045464
                                             | 
| EAN | 
                                                4015080454649
                                             | 
| Longueur du produit | 
                                                20 mm
                                             | 
| Hauteur du produit | 
                                                30 mm
                                             | 
| Largeur du produit | 
                                                30 mm
                                             | 
| Poids du produit | 
                                                0.3 kg
                                             | 
| Conformité | 
                                                CE
                                             | 
| Notes de catalogue | 
                                                Lors de la commande avec un appareil de base
                                             | 
| Code de modèle | 
                                                +EZ/S-G
                                             | 
| Type | 
                                                Dispositifs de verrouillage
                                             | 
| Accessoires | 
                                                2 clés incluses dans l'équipement fourni.
                                             | 
| Couleur d'actionneur | 
                                                Argent
                                             | 
| 10.10 Echauffement | 
                                                Sans objet.
                                             | 
| 10.11 Tenue aux courts-circuits | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
                                             | 
| 10.12 Compatibilité électromagnétique | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
                                             | 
| 10.13 Fonctionnement mécanique | 
                                                Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
                                             | 
| 10.2.2 Résistance à la corrosion | 
                                                Les exigences de la norme produit sont respectées.
                                             | 
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers | 
                                                Les exigences de la norme produit sont respectées.
                                             | 
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale | 
                                                Les exigences de la norme produit sont respectées.
                                             | 
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes | 
                                                Les exigences de la norme produit sont respectées.
                                             | 
| 10.2.4 Résistance aux UV | 
                                                Les exigences de la norme produit sont respectées.
                                             | 
| 10.2.5 Levage | 
                                                Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
                                             | 
| 10.2.6 Essai de choc | 
                                                Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
                                             | 
| 10.2.7 Inscriptions | 
                                                Les exigences de la norme produit sont respectées.
                                             | 
| 10.3 Degré de protection des assemblages | 
                                                Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
                                             | 
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite | 
                                                Les exigences de la norme produit sont respectées.
                                             | 
| 10.5 Protection contre les chocs électriques | 
                                                Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
                                             | 
| 10.6 Montage de matériel | 
                                                Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
                                             | 
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier.
                                             | 
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier.
                                             | 
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier.
                                             | 
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier.
                                             | 
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante | 
                                                Relève de la responsabilité du tableautier.
                                             | 
| Équipé de : | 
                                                Collerette
                                             | 
| Type d’actionneur | 
                                                Clavette
                                             | 
| Température ambiante de fonctionnement - max. | 
                                                50 °C
                                             | 
| Température ambiante de fonctionnement - min. | 
                                                -25 °C
                                             | 
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant | 
                                                0 W
                                             | 
| Capacité de dissipation thermique Pdiss | 
                                                0 W
                                             | 
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid | 
                                                0 W
                                             | 
| Diamètre d'ouverture | 
                                                0 mm
                                             | 
| Hauteur d'ouverture | 
                                                0 mm
                                             | 
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) | 
                                                0 A
                                             | 
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs | 
                                                0 W
                                             | 
| Largeur de l'ouverture | 
                                                0 mm
                                             | 
| Couleur de la collerette | 
                                                Noir
                                             | 
| Matériau de la collerette | 
                                                Matière plastique
                                             | 
| Degré de protection | 
                                                NEMA 12
                                             | 
| Degré de protection (face avant) | 
                                                IP65
                                             | 
| Dispositif de verrouillage | 
                                                Serrure MICROMEC (90°)
                                             | 
| Fonctions | 
                                                Mécanisme de verrouillage d'utilisation de clé
                                             | 
| Couleur du voyant | 
                                                Autre
                                             | 
| Type de lentille | 
                                                Square
                                             | 
| Nombre de positions de commutation | 
                                                0
                                             |