Télécharger le document () de 20

045869
Model Code: SBO-SW

Eaton Moeller® series SW Cable operation

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series SW Accessory Cable operation
Catalog Number
045869
EAN
4015080458692
Product Length/Depth
145 mm
Product Height
80 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
1.235 kg
Compliances
CE
Model Code
SBO-SW

General

Accessory/spare part type
Accessory
Product category
Accessories
Type
Cable operation kit

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.