Télécharger le document () de 20

053521
Model Code: TM-3-8233/E

Eaton Moeller® series TM Commutateurs à gradins, TM, 10 A, montage encastré, 3 Galette(s), Contacts: 6, 60 °, à accrochage, sans position 0, 1-6, numéro d’identification 8233

Spécifications générales

Nom du produit
Commutateur à gradins TM Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
053521
EAN
4015080535218
Longueur du produit
86 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.048 kg
Certifications 
UL
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
CE
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
UL 508
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
UL Category Control No.: NLRV
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 94
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
Code de modèle
TM-3-8233/E

Spécifications du produit

Type
Commutateur à gradins
Fonction de l’actionneur
sans position 0
Accrochage
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Manette noire et plastron
Fréquence de fonctionnement
1200 manœuvres/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4000 V AC
Courant assigné ininterrompu (Iu)
10 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Angle de rotation
60 °
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
0
Catégorie de produit
Commutateurs de commande
Nombre de pôles
1 pôle
Construction d’appareil
appareil encastré
Type de disjoncteur
commutateur multi-positions
Type d’actionneur
Poignée
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
0.33 HP
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, triphasée
0.75 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
0.75 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
1 HP
Puissance assignée du moteur à 277 V, 60 Hz, monophasée
0.75 HP
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Position de montage
Selon besoin
Mode de pose
Montage encastré
Degré de protection
IP65
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 24 V CC, 10 mA)
Degré de protection (face avant)
IP65
NEMA 12
Nombre de contacts
6
Adapté à
Fixation par l'avant
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.15 W
Nombre de galettes
3
Taille du panneau frontal
30x30 mm
Taille de vis
M2,5, borne à vis
Inscription
1-6
Nombre de gradins
6 (60°, pas de rotation complète)
Longévité mécanique
1.000.000 manœuvres
Nombre de positions de commutation
6
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, IU, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A300 (UL/CSA)
Tension nominale (Ue) en CA - max.
500 V
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
10 A
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
10 A, Courant assigné ininterrompu max. (UL/CSA)
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
10 A
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x 1,0 mm², embouts selon la norme DIN 46228
2 x 1,0 mm², embouts selon la norme DIN 46228
Section raccordable (flexible)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
10 A gG/gL, Fusible, Contacts
Section raccordable (monobrin/flexible avec embout AWG)
14
Section raccordable (monobrin/multibrin)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Couple de serrage
0,4 Nm, Bornes à vis
3,5 lb-in, Bornes à vis
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section transversale max.
Forme
8233

Exporter les spécifications du produit