Télécharger le document () de 20

067356
Model Code: P3-100/IVS/N/HI11

Eaton Moeller® series P3 Interrupteur Marche-Arrêt, P3, 100 A, Montage encastré en tableau modulaire, 3 pôles + N, 1 F, 1 O, avec manette noire et plastron

Spécifications générales

Nom du produit
Interrupteur Marche-Arrêt P3 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
067356
EAN
4015080673569
Longueur du produit
90 mm
Hauteur du produit
90 mm
Largeur du produit
105 mm
Poids du produit
0.398 kg
Certifications 
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
UL
CSA
UL Category Control No.: NLRV
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
Notes de catalogue
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
Code de modèle
P3-100/IVS/N/HI11

Spécifications du produit

Catégorie de produit
Interrupteurs Marche-Arrêt
Couleur de l'actionneur
Noir
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Manette noire et plastron
Fréquence de fonctionnement
1200 manœuvres/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Courant permanent nominal, CA-21, 400 V
100 A
Courant permanent nominal, CA-23, 400 V
100 A
Courant assigné ininterrompu (Iu)
100 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Puissance de commutation à 400 V
55 kW
Tension par contact en série
60 V
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
45 kW
Construction d’appareil
Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
2 kA
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Position de montage
Selon besoin
Type d’actionneur
poignée tournante courte
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, monophasée
10 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
20 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
15 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
25 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
60 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
75 HP
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
7.5 W
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
4 kA (côté charge)
80 kA (côté alimentation)
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 24 V CC, 10 mA)
Degré de protection (face avant)
IP30
Nombre de pôles
4
Mode de pose
À encastrer en tableau modulaire
Degré de protection
Autre NEMA
Adapté à
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)
Installation du distributeur
Nombre d'interrupteur/condensateurs
1
Sécurité de l'isolation
440 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Taille de vis
M5, Vis de borne
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Longévité mécanique
100 000 opérations
Charge max. admissible
2 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 25 % du facteur de marche)
1,3 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 60 % du facteur de marche)
1,6 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 40 % du facteur de marche)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, IU, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Sections raccordables
2 x (1,5 - 6) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x (2,5 - 10) mm², âme massive ou multibrins
14 - 2 AWG, rigide ou souple avec embout
1 x (1,5 - 25) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², âme massive ou multibrins
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
100 A, En cas d’utilisation avec un conducteur neutre IU = max 90 A, Courant ininterrompu assigné max. (UL/CSA)
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
2
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
760 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
740 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
880 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
520 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
950 A
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
150A, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
100 A gG/gL, Fusible, Contacts
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
100 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
100 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
100 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
96 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
68 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
71 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
71 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
65 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
23.8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
100 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
50 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
100 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
55 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Couple de serrage
3 Nm, Bornes à vis
26,5 lb-in, Bornes à vis
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section transversale max.
Couleur du boîtier
Noir
Housing material
Matière plastique

Exporter les spécifications du produit