Eaton Moeller® series TM Commutateurs à gradins, TM, 10 A, montage encastré, 4 Galette(s), Contacts: 8, 30 °, à accrochage, avec position 0, 0-4, numéro d’identification 8262
Nom du produit |
Commutateur à gradins TM série Moeller® Eaton
|
Numéro de catalogue |
074878
|
EAN |
4015080748786
|
Longueur du produit |
98 mm
|
Hauteur du produit |
30 mm
|
Largeur du produit |
30 mm
|
Poids du produit |
0.058 kg
|
Certifications |
CE
UL VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-05 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 UL 508 Certified by UL for use in Canada CSA UL File No.: E36332 |
Code de modèle |
TM-4-8262/E
|
Type |
Commutateur à gradins
|
Fonction de l’actionneur |
Avec position 0
Accrochage |
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
Équipé de : |
Position 0 (arrêt)
Manette noire et plastron |
Fréquence de fonctionnement |
1200 manœuvres/h
|
Degré de pollution |
3
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30 |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4000 V AC
|
Courant assigné ininterrompu (Iu) |
10 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
Angle de rotation |
30 °
|
Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
0
|
Catégorie de produit |
Commutateurs de commande
|
Nombre de pôles |
2 pôles
|
Construction d’appareil |
appareil encastré
|
Type de disjoncteur |
commutateur multi-positions
|
Type d’actionneur |
Poignée
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
0.33 HP
|
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, triphasée |
0.75 HP
|
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
0.75 HP
|
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
1 HP
|
Puissance assignée du moteur à 277 V, 60 Hz, monophasée |
0.75 HP
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
Position de montage |
Telle que requise
|
Mode de pose |
Montage encastré
|
Degré de protection |
IP65
|
Catégorie de surtension |
III
|
Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 100 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 24 V CC, 10 mA)
|
Degré de protection (face avant) |
IP65
NEMA 12 |
Nombre de contacts |
8
|
Adapté à |
Fixation par l'avant
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.15 W
|
Nombre de galettes |
4
|
Taille du panneau frontal |
30x30 mm
|
Taille de vis |
M2,5, Vis de borne
|
Inscription |
0-4
|
Nombre de gradins |
4 (30°)
|
Longévité mécanique |
1.000.000 opérations
|
Nombre de positions de commutation |
5
|
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
A300 (UL/CSA)
|
Tension nominale (Ue) en CA - max. |
500 V
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V |
10 A
|
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
10 A, Courant ininterrompu assigné max. (UL/CSA)
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
10 A
|
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x 1,0 mm², embouts selon la norme DIN 46228
2 x 1,0 mm², embouts selon la norme DIN 46228 |
Section raccordable (flexible) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
10 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
Section raccordable (monobrin/flexible avec embout AWG) |
14
|
Section raccordable (monobrin/multibrin) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
Couple de serrage |
3,5 lb-in, Bornes à vis
0,4 Nm, Bornes à vis |
Courant ininterrompu |
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section raccordable max.
|
Forme |
8262
|