La photo est représentative
Download
Inverseurs de marche T5B série Moeller® Eaton, T5B, 63 A, montage encastré, 3 Galette(s), Contacts: 5, 60 °, à accrochage, avec position 0, 1-0-2, Numéro de dessin 8401
Nom du produit |
Inverseur T5B Eaton Moeller® series
|
Numéro de catalogue |
092296
|
EAN |
4015080922964
|
Longueur du produit |
124 mm
|
Hauteur du produit |
88 mm
|
Largeur du produit |
88 mm
|
Poids du produit |
0.59 kg
|
Certifications |
CSA
IEC/EN 60947-3 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 UL UL 60947-4-1 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 94 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE CSA File No.: 012528 |
Notes de catalogue |
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
|
Code de modèle |
T5B-3-8401/E
|
Type |
inverseur
|
Catégorie de produit |
Commutateurs de commande
|
Fonction de l’actionneur |
avec position 0
À accrochage |
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
Équipé de : |
Manette noire et plastron
Position 0 (arrêt) |
Fréquence de fonctionnement |
1200 opérations/h
|
Degré de pollution |
3
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
Matériau du boîtier |
Plastique
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
Type d’actionneur |
Poignée rotative
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
3 HP
|
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, monophasée |
7.5 HP
|
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
15 HP
|
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
10 HP
|
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
15 HP
|
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
40 HP
|
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
40 HP
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
4.5 W
|
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
Nombre de galettes |
3
|
Courant assigné de courte durée admissible (lw) |
1,3 kA, Contacts, 1 seconde
|
Type de raccordement électrique du circuit principal |
Bornes à boulon
|
Position de montage |
Sur demande
|
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
2 kA
|
Mode de pose |
Montage encastré
|
Catégorie de surtension |
III
|
Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
|
Nombre de pôles |
3
|
Degré de protection |
NEMA 1
IP65 NEMA 12 |
Nombre de contacts |
5
|
Modèle |
inverseur
|
Degré de protection (face avant) |
IP65
NEMA 12 |
Inscription |
1-0-2
|
Longévité mécanique |
500 000 manœuvres
|
Sécurité de l'isolation |
440 V AC, entre les contacts, selon EN 61140
|
Courant assigné d'emploi (Ie) |
63 A à AC-3, 230 V étoile-triangle
63 A à AC-3, 400 V étoile-triangle 57,2 A à AC-3, 500 V étoile-triangle 29,4 A à AC-3, 690 V étoile-triangle |
Taille de vis |
M6, Vis de borne
|
Résistance aux chocs |
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
|
Charge max. admissible |
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche) 1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche) |
Couple de serrage |
35,4 lb-in, Bornes à vis
4 Nm, Bornes à vis |
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V |
3
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V |
1
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 240 V |
6
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V |
2
|
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V |
3
|
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3) |
520 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3) |
600 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3) |
480 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3) |
340 A
|
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3) |
800 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V |
63 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V |
63 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V |
33 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V |
23.8 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
51 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
41 A
|
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
33 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
63 A, Courant assigné ininterrompu max. (UL/CSA)
|
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1) |
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
|
Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
80 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (1 - 25) mm², embouts selon la norme DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², embout selon la norme DIN 46228 |
Adapté à |
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)
Fixation par l'avant |
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms |
63 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, interrupteurs de commande G/D = 50 ms |
25 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V |
25 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V |
50 A
|
Courant de fonctionnement nominal DC-23A, 240 V |
20 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V |
50 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V |
50 A
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
63 A
|
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
22 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
22 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
Courant assigné ininterrompu (Iu) |
63 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
Angle de rotation |
60 °
|
Tension par contact en série |
60 V
|
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé) |
100 A, Classe J, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, courant de court-circuit (UL/CSA) |
Section raccordable (monobrin/flexible avec embout AWG) |
12 - 4
|
Section raccordable (monobrin/multibrin) |
2 x (2,5 - 16) mm²
1 x (2,5 - 35) mm² |
Courant ininterrompu |
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section raccordable max.
|
Forme |
8401
|