La photo est représentative
Download
Eaton Moeller® series T5B Inverseurs, T5B, 63 A, Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, 2 Galette(s), Contacts: 4, 90 °, à accrochage, sans position 0, 1-2, numéro d’identification 8221
| Nom du produit |
Inverseur T5B Eaton Moeller® series
|
| Numéro de catalogue |
093044
|
| EAN |
4015080930440
|
| Longueur du produit |
149 mm
|
| Hauteur du produit |
88 mm
|
| Largeur du produit |
88 mm
|
| Poids du produit |
0.499 kg
|
| Certifications |
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 94 UL File No.: E36332 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-3 UL Category Control No.: NLRV CSA IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 VDE 0660 CE CSA Class No.: 3211-05 UL |
| Notes de catalogue |
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
|
| Code de modèle |
T5B-2-8221/Z
|
| Type |
Sélecteur
|
| Catégorie de produit |
Commutateurs de commande
|
| Fonction de l’actionneur |
sans position 0
Permanent |
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Équipé de : |
Manette noire et plastron
|
| Fréquence de fonctionnement |
1200 manœuvres/h
|
| Degré de pollution |
3
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
| Matériau du boîtier |
Plastique
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
| Type d’actionneur |
poignée tournante courte
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
3 HP
|
| Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, monophasée |
7.5 HP
|
| Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
15 HP
|
| Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
10 HP
|
| Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
15 HP
|
| Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
40 HP
|
| Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
40 HP
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
4.5 W
|
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
| Nombre de galettes |
2
|
| Courant assigné de courte durée admissible (lw) |
1,3 kA, Contacts, 1 seconde
|
| Type de raccordement électrique du circuit principal |
Raccordement à vis
|
| Position de montage |
Telle que requise
|
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
2 kA
|
| Mode de pose |
Montage encastré avec fixation par l’arrière
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
|
| Nombre de pôles |
2
|
| Degré de protection |
IP65
NEMA 12 NEMA 1 |
| Nombre de contacts |
4
|
| Modèle |
Commutateur
|
| Degré de protection (face avant) |
IP65
NEMA 12 |
| Inscription |
1-2
|
| Longévité mécanique |
500.000 manœuvres
|
| Sécurité de l'isolation |
440 V AC, entre les contacts, conforme à la norme EN 61140
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
57,2 A à AC-3, 500 V étoile-triangle
29,4 A à AC-3, 690 V étoile-triangle 63 A à AC-3, 230 V étoile-triangle 63 A à AC-3, 400 V étoile-triangle |
| Taille de vis |
M6, borne à vis
|
| Résistance aux chocs |
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
|
| Charge max. admissible |
2 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 25 % du facteur de marche)
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche) 1,6 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 40 % du facteur de marche) |
| Couple de serrage |
35,4 lb-in, Bornes à vis
4 Nm, Bornes à vis |
| Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V |
3
|
| Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V |
1
|
| Nombre de contacts en série DC-23A, 240 V |
6
|
| Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V |
2
|
| Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V |
3
|
| Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3) |
520 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3) |
600 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3) |
480 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3) |
340 A
|
| Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3) |
800 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V |
63 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V |
63 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V |
33 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V |
23.8 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
51 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
41 A
|
| Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
33 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
| Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
63 A, Courant ininterrompu assigné max. (UL/CSA)
|
| Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1) |
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
|
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
80 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (1 - 25) mm², embouts selon la norme DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², embout selon la norme DIN 46228 |
| Adapté à |
Montage au sol
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA) Encastrement intermédiaire Fixation par l'avant |
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms |
63 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, interrupteurs de commande G/D = 50 ms |
25 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V |
25 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V |
50 A
|
| Courant de fonctionnement nominal DC-23A, 240 V |
20 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V |
50 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V |
50 A
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
63 A
|
| Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
| Courant assigné ininterrompu (Iu) |
63 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Angle de rotation |
90 °
|
| Tension par contact en série |
60 V
|
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé) |
100 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
10 kA, CCCN (UL/CSA) |
| Section raccordable (monobrin/flexible avec embout AWG) |
12 - 4
|
| Section raccordable (monobrin/multibrin) |
1 x (2,5 - 35) mm²
2 x (2,5 - 16) mm² |
| Courant ininterrompu |
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section transversale max.
|
| Forme |
8221
|