Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

100FE

Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique, barillet simple, 100 A, 690 V AC / 500 V DC (IEC), 700 V AC / 500 V DC (UL), classe aR, pouvoir de coupure de 200 kA RMS sym., 50 kA DC à 500 V DC

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
Numéro de catalogue
100FE
EAN
5027590427647
UPC
051712830270
Longueur du produit
82 mm
Hauteur du produit
39 mm
Largeur du produit
91 mm
Poids du produit
41.2 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS

Spécifications du produit

Intensité du courant
100 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non<
Catégorie d'utilisation
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Type de tension
AC/DC
Pouvoir de coupure nominal
200 kA
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
500 V
Distance centre à centre entre connexions
61.8 mm
Mesure de fixation
M6
Type de courant
AC/DC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
1 800 à 415 V, 2 800 à 660 V
Pertes de puissance
23 W
Forme du fusible
Fente de localisation
Pré-arc (I2T)
470
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
200 kA RMS Sym, 50 kA à 500 V DC
Raccordement
Extrémité lame x extrémité lame
Taille de construction
Autre
Mode de pose
Stud
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
FE
Adapté à
Kit d’indicateur de déclenchement EC-600 (témoin de fusion + attaches)
Témoin de fusible TI700
Microrupteur/adaptateur MAI
Microrupteur/adaptateur MBI
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.